• クロスクランパ・シャフトクランパ

FRE-20

丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ

Shaft Clamping Units

正しい使い方 ここがポイント!


FRE-20の形状図

FRE丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ

単位 : mm

品番 D D1(並目)
ねじの呼び
ピッチ M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d
min./max.
d1 L max. L1 L2 B(二面幅) e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FRE-20 20 M10 1.5 M6 1.0 30/40 20 60 20 10 8 d / 2 + 4.8 104 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FRE-20の材質・仕上げ

FRE
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
三価クロメート処理

FRE-20の特長

  • 製品内部に埋め込み、1本のシャフトを固定するクランパ。
  • 六角穴付きボルトを締めつけることで、丸シャフトをクランプします。
  • 本体の挿入や引き抜きの際には六角穴付きボルト頭部のねじ穴を使用します。六角レンチとおねじが一体になった専用レンチFRE-Wがあります。

FRE丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ


取りつけ

FRE丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ


使用方法

FRE丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ

*1: 取りつけ穴の推奨公差はH7です。


関連商品

専用のレンチFRE-Wがあります。
FRE-W

FRE丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

FREにはこのような商品があります

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります