• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

Mounting System for Display

DFK-PB

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFK-PBディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A D W L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DFK-75-PB-28 75 28 90 84 108 10 1010 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
DFK-75-PB-30 75 30 90 84 108 10 1050 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
DFK-75-PB-34 75 34 90 84 108 10 1010 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
DFK-75-PB-40 75 40 90 88 116 10 1030 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
DFK-75-PB-42.7 75 42.7 90 88 116 10 1000 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
DFK-100-PB-28 100 28 115 84 108 10 1110 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
DFK-100-PB-30 100 30 115 84 108 10 1150 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
DFK-100-PB-34 100 34 115 84 108 10 1110 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
DFK-100-PB-40 100 40 115 88 116 10 1130 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
DFK-100-PB-42.7 100 42.7 115 88 116 10 1100 14,100 15,510 CAD カート 在庫品

●固定用のゴムシートを貼っています。

構造

DFK-PBディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持


材質・仕上げ

DFK-AF DFK-AA/DFK-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
固定用六角穴付きボルト
(M5×16mm)
SCM435
四三酸化鉄皮膜
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

DFK-PBディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

  • 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFK-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFK-AA
    丸パイプ用----DFK-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります