ノブ モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)とは

画N固とは、ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。
耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。


選定条件
  • 角度保持方法を選ぶノブ
写真 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ
品名 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
品番 DKBR-AF DKBR-AA DKBR-PB
価格(税別) 15,600円~ 17,400円~ 20,200円~
調整角度 上方向に90° 上方向に90° 上方向に90°
角度保持方法 ノブ ノブ ノブ
取り付け方法 壁面(前面取りつけ),壁面(背面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DKBR-500-AF-M4 DKBR-500-AF-M5 DKBR-500-AF-M6 DKBR-500-AF-M8 DKBR-500-AA-40 DKBR-500-PB-28 DKBR-500-PB-30 DKBR-500-PB-34 DKBR-500-PB-40 DKBR-500-PB-42.7

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)の関連商品

写真 ポール取りつけ用アクセサリ ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品名 ポール取りつけ用アクセサリ ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品番 AV-B30-40X DFKM-AF DFKM-AA DFKM-PB DFKF-AF DFKF-AA DFKF-PB DFKWF-AF DFKWF-AA
特長 - - - - - - - - -
価格(税別) 10,800円~ 7,810円~ 9,950円~ 13,000円~ 7,890円~ 10,100円~ 13,100円~ 7,890円~ 10,100円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 AV-B30-40XC6 AV-B30-40XG6 DFKM-60-M8-AF-M4 DFKM-60-M8-AF-M5 DFKM-60-M8-AF-M6 DFKM-60-M8-AF-M8 DFKM-60-M8-AA-40 DFKM-60-M8-PB-28 DFKM-60-M8-PB-30 DFKM-60-M8-PB-34 DFKM-60-M8-PB-40 DFKM-60-M8-PB-42.7 DFKF-60-M8-AF-M4 DFKF-60-M8-AF-M5 DFKF-60-M8-AF-M6 DFKF-60-M8-AF-M8 DFKF-60-M8-AA-40 DFKF-60-M8-PB-28 DFKF-60-M8-PB-30 DFKF-60-M8-PB-34 DFKF-60-M8-PB-40 DFKF-60-M8-PB-42.7 DFKWF-60-M6-AF-M4 DFKWF-60-M6-AF-M5 DFKWF-60-M6-AF-M6 DFKWF-60-M6-AF-M8 DFKWF-60-M6-AA-40
写真 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ
品名 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ
品番 DFKWF-PB DFSN-H DFS-H DKBR-H DAF DAA DPB CUTB-U CUTB-L
特長 - - - - - - - - -
価格(税別) 13,100円~ 2,750円~ 3,350円~ 3,930円~ 1,690円~ 3,630円~ 6,780円~ 9,090円~ 9,090円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFKWF-60-M6-PB-28 DFKWF-60-M6-PB-30 DFKWF-60-M6-PB-34 DFKWF-60-M6-PB-40 DFKWF-60-M6-PB-42.7 DFSN-H-60-M8-A DFSN-H-60-M8-B DFS-H-60-M8-A DFS-H-60-M8-B DKBR-H-60 DAF-60-M4 DAF-60-M5 DAF-60-M6 DAF-60-M8 DAA-60-40 DPB-60-28 DPB-60-30 DPB-60-34 DPB-60-40 DPB-60-42.7 CUTB-60-190-A1-U CUTB-60-190-A2-U CUTB-60-190-A3-U CUTB-60-190-A4-U CUTB-60-190-B1-U CUTB-60-190-B2-U CUTB-60-190-A1-L CUTB-60-190-A2-L CUTB-60-190-A3-L CUTB-60-190-A4-L CUTB-60-190-B1-L CUTB-60-190-B2-L

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。      

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す