寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | D | W | L1 | L | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR-75-PB-28 | 75 | 28 | 90 | 35 | 59 | 10 | 510 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-PB-30 | 75 | 30 | 90 | 35 | 59 | 10 | 550 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-PB-34 | 75 | 34 | 90 | 35 | 59 | 10 | 510 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-PB-40 | 75 | 40 | 90 | 39 | 67 | 10 | 530 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-PB-42.7 | 75 | 42.7 | 90 | 39 | 67 | 10 | 500 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-PB-28 | 100 | 28 | 115 | 35 | 59 | 10 | 610 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-PB-30 | 100 | 30 | 115 | 35 | 59 | 10 | 650 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-PB-34 | 100 | 34 | 115 | 35 | 59 | 10 | 610 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-PB-40 | 100 | 40 | 115 | 39 | 67 | 10 | 630 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-PB-42.7 | 100 | 42.7 | 115 | 39 | 67 | 10 | 600 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
材質・仕上げ
| DFR-AF | DFR-AA/DFR-PB | |
|---|---|---|
| ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 |
|
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
特長
- ディスプレイを完全に固定するタイプです。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFR-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFR-AA
丸パイプ用----DFR-PB - ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。DFR