• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持

Mounting System for Display

DFSN-PB

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFSN-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A D W L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DFSN-75-PB-28 75 28 90 103 127 10 830 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
DFSN-75-PB-30 75 30 90 103 127 10 830 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
DFSN-75-PB-34 75 34 90 103 127 10 800 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
DFSN-75-PB-40 75 40 90 107 135 10 820 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
DFSN-75-PB-42.7 75 42.7 90 107 135 10 790 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
DFSN-100-PB-28 100 28 115 103 127 10 930 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
DFSN-100-PB-30 100 30 115 103 127 10 930 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
DFSN-100-PB-34 100 34 115 103 127 10 900 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
DFSN-100-PB-40 100 40 115 107 135 10 920 12,600 13,860 CAD カート 在庫品
DFSN-100-PB-42.7 100 42.7 115 107 135 10 890 12,600 13,860 CAD カート 在庫品

●固定用のゴムシートを貼っています。

構造

DFSN-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持


材質・仕上げ

DFS-AF DFS-AA
DFS-PB
DFSN-AF DFSN-AA
DFSN-PB
ディスプレイ用
プレート
SPHC
静電塗装
ヒンジ SPCC
静電塗装
クランプレバー ナイロン6 - -
六角ナット - - S45C
三価クロメート処理
固定用
プレート
SS400
静電塗装
- SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理
- A6063
アルマイト処理

特長

  • 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

DFSN-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持

  • クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
    クランプレバータイプ----DFS
    六角ナットタイプ----DFSN
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
    丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

最大搭載質量

商品記号 最大搭載質量(kg)
DFS 6
DFSN 10

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります