• グリップ

回転グリップ

Revolving Grip

GDPS

形状図

GDPS回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GDPS-16-M6 16 M6 1 12 13 10 44 41.5 2.5 3 15 30 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
GDPS-18-M6 18 M6 1 13 14.5 10 58.5 56 2.5 3 19 35 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
GDPS-18-M8 18 M8 1.25 13 14.5 10 58.5 56 2.5 4 19 37 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M8 22 M8 1.25 14 18.5 14 61.5 59 2.5 4 21 85 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M8 24 M8 1.25 16 18.5 14 76.5 74 2.5 4 27 95 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M10 22 M10 1.5 14 18.5 14 61.5 59 2.5 5 21 87 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M10 24 M10 1.5 16 18.5 14 76.5 74 2.5 5 27 97 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
GDPS-25-M10 25 M10 1.5 16 20 16 86.5 84 2.5 5 30 135 2,570 2,827 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GDPS
グリップ部 ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • グリップ部は、プラスティック製とアルミニウム製の二種類があります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります