スティール グリップ

グリップとは

グリップとは、機器や装置・ハンドルなどに取りつけることで、手で握って操作することができる機械要素部品です。
持ち手が回転する回転グリップと回転しない固定グリップがあります。
分解可能で内部洗浄できるタイプの回転グリップや、引き上げてから倒す機構で不用意に倒れることがないリトラクタブル回転グリップなどがあります。
回転グリップ(分解可能タイプ)の使い方はこちら    リトラクタブル回転グリップの使い方はこちら
まずは、利用したいグリップを特性や機能などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。


選定条件
  • ねじ部材質を選ぶスティール
写真 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ アルミ回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ
品名 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ アルミ回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ
品番 GGR GDR GNSR GIRA-EL GDP GDPA GNTR GTR GRP
特長 不用意に倒れない 不用意に倒れない スプリングの力で通常は倒れた状態 アルミニウム製洗浄容易 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 低コスト 裏側からの取りつけ
価格(税別) 4,710円~ 4,840円~ 7,110円~ 1,840円~ 1,120円~ 3,260円~ 450円~ 210円~ 1,180円~
機能 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転
種類 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M5 ~ M8 M5 ~ M6 M6 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M6 ~ M12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GGR-18-M5 GGR-23-M6 GGR-26-M6 GGR-28-M8 GDR-16-M5 GDR-18-M5 GDR-22-M6 GDR-24-M6 GDR-25-M6 GNSR-22-M6 GNSR-24-M6 GNSR-25-M6 GIRA-18-M6-EL GIRA-20-M8-EL GIRA-24-M10-EL GDP-16-M6 GDP-18-M6 GDP-18-M8 GDP-22-M10 GDP-22-M8 GDP-24-M10 GDP-24-M8 GDP-25-M10 GDPA-16-M6 GDPA-18-M6 GDPA-18-M8 GDPA-22-M10 GDPA-22-M8 GDPA-24-M10 GDPA-24-M8 GDPA-25-M10 GNTR-18-M5 GNTR-19-M6 GNTR-24-M8 GNTR-28-M10 GTR-18-M5 GTR-19-M6 GTR-24-M8 GTR-28-M10 GRP-14-M6 GRP-18-M6 GRP-21-M6 GRP-21-M8 GRP-22-M8 GRP-23-M10 GRP-23-M8 GRP-26-M10 GRP-28-M10 GRP-31-M12
写真 ナイロン回転グリップ メッキ回転グリップ プラスティックボール回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ゴムボール回転グリップ テーパ回転グリップ ミニプラ回転グリップ 固定グリップ 固定グリップ
品名 ナイロン回転グリップ メッキ回転グリップ プラスティックボール回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ゴムボール回転グリップ テーパ回転グリップ ミニプラ回転グリップ 固定グリップ 固定グリップ
品番 GNM RM GPB GPBF GGB NP GMP GTM GTF
特長 にぎりやすい形状 にぎりやすい形状 裏側からの取りつけ ボール形状 ソフトな感触 テーパ形状 ミニ ねじ部耐久性高い ねじ部耐久性高い
価格(税別) 650円~ 1,130円~ 1,170円~ 1,360円~ 1,020円~ 510円~ 590円~ 270円~ 250円~
機能 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 固定 固定
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M6 ~ M12 M6 ~ M16 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M12 M6 M5 ~ M12 M5 ~ M12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GNM-10 GNM-12 GNM-6 GNM-8 RM-10 RM-12 RM-16 RM-6 RM-8 GPB-10 GPB-12 GPB-6 GPB-8 GPBF-10 GPBF-12 GPBF-6 GPBF-8 GGB-10 GGB-6 GGB-8 NP-10 NP-12 NP-6 NP-8 GMP-13-M6 GMP-14-M6 GMP-16-M6 GTM-18-M5 GTM-19-M6 GTM-24-M8 GTM-28-M10 GTM-28-M12 GTF-18-M5 GTF-19-M6 GTF-24-M10 GTF-24-M8 GTF-28-M10 GTF-28-M12
写真 メッキ固定グリップ
品名 メッキ固定グリップ
品番 SM
特長 にぎりやすい形状
価格(税別) 370円~
機能 固定
種類 おねじ
ねじ部材質 スティール
ねじの呼び M4 ~ M16
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SM-10 SM-12 SM-16 SM-4 SM-5 SM-6 SM-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
グリップを他の条件で探す