• グリップ

ステンレス回転グリップ

Revolving Grip

GDPS-NI

形状図

GDPS-NIステンレス回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GDPS-18-M6-NI 18 M6 1 13 14.5 10 58.5 56 2.5 3 19 95 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
GDPS-18-M8-NI 18 M8 1.25 13 14.5 10 58.5 56 2.5 4 19 97 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M8-NI 22 M8 1.25 14 18.5 14 61.5 59 2.5 4 21 163 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M8-NI 24 M8 1.25 16 18.5 14 76.5 74 2.5 4 27 210 6,050 6,655 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M10-NI 22 M10 1.5 14 18.5 14 61.5 59 2.5 5 21 165 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M10-NI 24 M10 1.5 16 18.5 14 76.5 74 2.5 5 27 212 6,050 6,655 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GDPS-NI
グリップ部 SUS303
ショットブラスト
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります