• グリップ

リトラクタブル回転グリップ

Retractable Revolving Grip

GDRS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGGRGGR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

GDRSリトラクタブル回転グリップ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d d1 H A h' x 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GDRS-16-M5 16 M5 0.8 5 16 15 58 15 45.5 9.5 35 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
GDRS-18-M5 18 M5 0.8 5 16 15 72.5 15 60 9.5 41 6,260 6,886 CAD カート 在庫品
GDRS-22-M6 22 M6 1 6 20 18.5 80.5 19.5 65.5 10.5 80 6,370 7,007 CAD カート 在庫品
GDRS-24-M6 24 M6 1 6 20 18.5 95.5 19.5 80.5 10.5 90 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
GDRS-25-M6 25 M6 1 6 20 18.5 105.5 19.5 90 10.5 110 7,330 8,063 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GDRS ねじ部:ステンレス製
グリップ部 ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。

関連商品

リトラクタブル回転グリップGDRが付属しているハンドルを標準化しています。
HMBHMB

GDR/GDRSリトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップGDRが付属しているハンドルを標準化しています。
HMDHMD

GDR/GDRSリトラクタブル回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります