• グリップ

プラスティックボール回転グリップ(おねじ)

Plastic Ball Revolving Grip

GPBS

形状図

GPBSプラスティックボール回転グリップ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d1 H h e B 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GPBS-6 25 M6 1 11 10 37.5 22.5 15 3 28 - 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
GPBS-8 32 M8 1.25 13 13 48 29 19 4 62 - 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
GPBS-10 40 M10 1.5 14 16 61 37 24 5 117 3,670 4,037 CAD カート 在庫品
GPBS-12 50 M12 1.75 21 20 78 47 31 6 237 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
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
GPBS
グリップ部 フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • ねじ部はステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります