• グリップ

固定グリップ

Plastic Grip

GTM

形状図

GTM固定グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GTM-18-M5 18 M5 0.8 10 12 50 16 270 297 CAD カート 在庫品
GTM-19-M6 19 M6 1 13 13 65 22 300 330 CAD カート 在庫品
GTM-24-M8 24 M8 1.25 15 17 80 39 370 407 CAD カート 在庫品
GTM-28-M10 28 M10 1.5 18 20 95 68 460 506 CAD カート 在庫品
GTM-28-M12 28 M12 1.75 20 20 95 89 600 660 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GTM おねじ
グリップ部 ナイロン6(黒)
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
  • グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
  • 商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。
    GTM----おねじ・スティール製
    GTMS----おねじ・ステンレス製
    GTF----めねじ・スティール製
    GTFS----めねじ・ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります