回転 グリップ
選定条件
- 機能を選ぶ回転
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | リトラクタブル回転グリップ | ステンレス回転グリップ | アルミ回転グリップ |
| 品番 | GFRS | GFRA | GGR | GGRS | GDR | GDRS | GNSR | GIRS-SS | GIRA-EL |
| 特長 | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | スプリングの力で通常は倒れた状態 | オールステンレス製洗浄容易 | アルミニウム製洗浄容易 |
| 価格(税別) | 9,890円~ | 7,620円~ | 4,710円~ | 13,000円~ | 4,840円~ | 5,980円~ | 7,110円~ | 2,300円~ | 1,840円~ |
| 機能 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 |
| 種類 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M5 ~ M8 | M6 ~ M8 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M6 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | GFRS-22-M6 GFRS-24-M6 | GFRA-22-M6 GFRA-24-M6 | GGR-18-M5 GGR-23-M6 GGR-26-M6 GGR-28-M8 | GGRS-23-M6 GGRS-28-M8 | GDR-16-M5 GDR-18-M5 GDR-22-M6 GDR-24-M6 GDR-25-M6 | GDRS-16-M5 GDRS-18-M5 GDRS-22-M6 GDRS-24-M6 GDRS-25-M6 | GNSR-22-M6 GNSR-24-M6 GNSR-25-M6 | GIRS-18-M6-SS GIRS-20-M8-SS GIRS-24-M10-SS | GIRA-18-M6-EL GIRA-20-M8-EL GIRA-24-M10-EL |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ナイロン回転グリップ | メッキ回転グリップ | プラスティックボール回転グリップ | プラスティックボール回転グリップ(おねじ) | プラスティックボール回転グリップ(めねじ) | プラスティックボール回転グリップ(めねじ) | ゴムボール回転グリップ | テーパ回転グリップ | ミニプラ回転グリップ |
| 品番 | GNM | RM | GPB | GPBS | GPBF | GPBFS | GGB | NP | GMP |
| 特長 | にぎりやすい形状 | にぎりやすい形状 | 裏側からの取りつけ | 裏側からの取りつけ | ボール形状 | ボール形状 | ソフトな感触 | テーパ形状 | ミニ |
| 価格(税別) | 650円~ | 1,130円~ | 1,170円~ | 2,420円~ | 1,360円~ | 2,470円~ | 1,020円~ | 510円~ | 590円~ |
| 機能 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| ねじ部材質 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M6 ~ M16 | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M6 ~ M10 | M6 ~ M12 | M6 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | GNM-10 GNM-12 GNM-6 GNM-8 | RM-10 RM-12 RM-16 RM-6 RM-8 | GPB-10 GPB-12 GPB-6 GPB-8 | GPBS-10 GPBS-12 GPBS-6 GPBS-8 | GPBF-10 GPBF-12 GPBF-6 GPBF-8 | GPBFS-10 GPBFS-12 GPBFS-6 GPBFS-8 | GGB-10 GGB-6 GGB-8 | NP-10 NP-12 NP-6 NP-8 | GMP-13-M6 GMP-14-M6 GMP-16-M6 |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニプラ回転グリップ | ||||||||
| 品番 | GMPS | ||||||||
| 特長 | ミニ | ||||||||
| 価格(税別) | 680円~ | ||||||||
| 機能 | 回転 | ||||||||
| 種類 | おねじ | ||||||||
| ねじ部材質 | ステンレス | ||||||||
| ねじの呼び | M6 | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | GMPS-13-M6 GMPS-14-M6 GMPS-16-M6 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)