寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | H | h | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-4 | 10 | M4 | 0.7 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 | 10 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-5 | 13 | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 40 | 35 | 5 | 25 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 50 | 43 | 7 | 45 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-8 | 20 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 64 | 56 | 8 | 90 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-10 | 25 | M10 | 1.5 | 18 | 16 | 80 | 70 | 10 | 180 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-12 | 32 | M12 | 1.75 | 20 | 20 | 100 | 87 | 13 | 350 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| SM-16 | 36 | M16 | 2 | 22 | 22 | 112 | 98 | 14 | 500 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SM | |
|---|---|
| 本体 | SUM22 クロムメッキ |