寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | A | E | s | d | L | 質量 (g) |
スポーク数 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-80-N | 80 | 32 | 9 | 14.5 | 23 | 28 | 25 | 95 | - | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-100-N | 100 | 37 | 10 | 15.5 | 27 | 33 | 25 | 215 | - | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-125-N | 125 | 44 | 15 | 14.5 | 29 | 35 | 30 | 225 | 2 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-140-N | 140 | 44 | 15 | 14 | 29 | 38 | 30 | 335 | 2 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-160-N | 160 | 52 | 15 | 16.5 | 37 | 39 | 35 | 415 | 2 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-200-N | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 47 | 40 | 720 | 3 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-250-N | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | 1070 | 3 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| AV-300-N | 300 | 65 | 19 | 20 | 46 | 58 | 45 | 1360 | 3 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| AV | |
|---|---|
| 本体 | AC4C |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
AV----グリップ取りつけ穴つき
AV-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ