63 回転ハンドル・クランクハンドル
選定条件
- 外径(丸型)を選ぶ63
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | プラローレットハンドル | プラローレットハンドル | ローレットハンドル |
| 品番 | HAK-63 | HAK-63-N | HAK-63-R12 | HAK-63-R12-N | HAK-63-FH | HAK-63-R12-FH | HNPK-63-C10 | HNPK-63-M12 | FS-63 |
| 特長 | 下穴 グリップ穴あり |
下穴 グリップ穴なし |
リーマ穴 グリップ穴あり |
リーマ穴 グリップ穴なし |
下穴 指穴あり |
リーマ穴 指穴あり |
ナイロン樹脂(つや消し黒) 丸穴 |
ナイロン樹脂(つや消し黒) めねじ |
クロムメッキ グリップ穴あり |
| 価格(税別) | 2,570円 | 2,420円 | 2,750円 | 2,580円 | 2,570円 | 2,750円 | 1,610円 | 1,610円 | 2,420円 |
| ハンドル部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスティック | プラスティック | 鋳鉄 |
| 外径 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 回転半径 | - | - | r12 | r12 | - | r12 | r10 | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | HAK-63 HAK-63-SG | HAK-63-N HAK-63-N-SG | HAK-63-R12 HAK-63-R12-SG | HAK-63-R12-N HAK-63-R12-N-SG | HAK-63-FH HAK-63-FH-SG | HAK-63-R12-FH HAK-63-R12-FH-SG | HNPK-63-C10 | HNPK-63-M12 | FS-63 |
回転ハンドル・クランクハンドルの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クラッチメカニズム | エンドプレート | エンドプレート | ||||||
| 品番 | HCM | HEP | HEPS | ||||||
| 特長 | クラッチ機能 | スティール製 端面位置合わせ |
ステンレス製 端面位置合わせ |
||||||
| 価格(税別) | 25,100円~ | 240円~ | 420円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | HCM-1-C12 HCM-2-C14 HCM-3-C18 HCM-4-C22 | HEP-16 HEP-20 HEP-22 HEP-25 HEP-28 HEP-32 HEP-36 HEP-40 HEP-45 HEP-52 | HEPS-16 HEPS-20 HEPS-22 HEPS-25 HEPS-28 HEPS-32 HEPS-36 HEPS-40 HEPS-45 HEPS-52 |
回転ハンドル・クランクハンドルのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)