• 回転ハンドル・クランクハンドル

平ハンドル

Flat Handwheel

F

形状図

F平ハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D A s d L P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
F-80 M5 0.8 80 14 10 24 24 27 430 3 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
F-100 M5 0.8 100 15 10 30 25 35.5 580 3 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
F-125 M6 1 125 16 12 33 28 46.5 810 3 2,820 3,102 CAD カート カート 在庫品
F-140 M6 1 140 17 13 35 30 55 1360 3 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
F-160 M8 1.25 160 18 14 37 32 62 1410 3 4,820 5,302 CAD カート カート 在庫品
F-200 M10 1.5 200 24 17 43 41 80 2330 3 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
F-250 M10 1.5 250 25 17 50 42 99 4030 5 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品
F-315 M12 1.75 315 28 21 60 49 129 7150 5 17,100 18,810 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

F
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    F----グリップ取りつけ穴つき
    F-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ*1
メッキ回転グリップRM
RM
メッキ固定グリップSM
SM
F-80 SM-5
F-100 SM-5
F-125 RM-6 SM-6
F-140 RM-6 SM-6
F-160 RM-8 SM-8
F-200 RM-10 SM-10
F-250 RM-10 SM-10
F-315 RM-12 SM-12

*1: 適用推奨グリップ以外の回転グリップを使用した場合、グリップが回転しないことがあります。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります