• 回転ハンドル・クランクハンドル

平ハンドル

Flat Handwheel

F-N

形状図

F-N平ハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D A s d L 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
F-80-N 80 14 10 24 24 430 3 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
F-100-N 100 15 10 30 25 580 3 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
F-125-N 125 16 12 33 28 810 3 2,820 3,102 CAD カート カート 在庫品
F-140-N 140 17 13 35 30 1360 3 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
F-160-N 160 18 14 37 32 1410 3 4,820 5,302 CAD カート カート 在庫品
F-200-N 200 24 17 43 41 2330 3 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
F-250-N 250 25 17 50 42 4030 5 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品
F-315-N 315 28 21 60 49 7150 5 17,100 18,810 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

F
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    F----グリップ取りつけ穴つき
    F-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります