• 回転ハンドル・クランクハンドル

ステンレスハンドル

Stainless Steel Offset Handwheel

HSM

形状図

HSMステンレスハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d L E P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HSM-80 M5 0.8 80 28.5 8.5 20 26 17 12 33 260 2 3,710 4,081 CAD カート カート 在庫品
HSM-100 M5 0.8 100 30.5 8.5 22 26 18 13 43 320 2 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
HSM-125 M6 1 125 34.5 8.5 26 32 20 15 54 500 2 6,150 6,765 CAD カート カート 在庫品
HSM-160 M8 1.25 160 42.8 10.8 32 36 24 18 71 900 2 9,970 10,967 CAD カート カート 在庫品
HSM-200 M10 1.5 200 43 12 31 42 24 19 90 1300 2 13,800 15,180 CAD カート カート 在庫品
HSM-250 M10 1.5 250 54 14 40 50 34 20 113 2400 3 26,200 28,820 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HSM
本体 SCS13(SUS304相当)

特長

  • ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    HSM----グリップ取りつけ穴つき
    HSM-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ
GSS GSS GNTRS GNTRS
HSM-80 GSS-5 GNTRS-18-M5
HSM-100 GSS-5 GNTRS-18-M5
HSM-125 GSS-6 GNTRS-19-M6
HSM-160 GSS-8 GNTRS-24-M8
HSM-200 GSS-10 GNTRS-28-M10
HSM-250 GSS-10 GNTRS-28-M10

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります