寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | H | A | s | d | d1 | L | P | 質量 (g) |
スポーク数 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-80 | M5 | 0.8 | 80 | 40 | 14 | 10 | 24 | 18 | 26 | 29 | 130 | 3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-100 | M5 | 0.8 | 100 | 44 | 15 | 10 | 28 | 22 | 29 | 40 | 200 | 3 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-125 | M6 | 1 | 125 | 48 | 16 | 10 | 32 | 26 | 30 | 51 | 280 | 3 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-140 | M6 | 1 | 140 | 54 | 17 | 10 | 34 | 26 | 35 | 58 | 400 | 3 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-160 | M8 | 1.25 | 160 | 57 | 18 | 10 | 36 | 28 | 36 | 67 | 440 | 3 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-200 | M10 | 1.5 | 200 | 64 | 22 | 12 | 38 | 30 | 42 | 84 | 670 | 3 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| PH-250 | M10 | 1.5 | 250 | 66 | 26 | 15 | 44 | 36 | 42 | 102 | 980 | 5 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PH 鋳鉄ハブ | |
|---|---|
| ハンドル部 | ナイロン6(黒) |
| ハブ部 | FC200 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ取りつけ穴 インサート |
スティール 三価クロメート処理 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
-
ハブ材質は2種類。
PH----鋳鉄ハブ
PHS----ステンレスハブ - グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
適用推奨グリップ
| 品番 鋳鉄ハブ |
適用推奨グリップ | 品番 ステンレスハブ |
適用推奨グリップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GTR GTR | GTM GTM | GNTRS GNTRS | GTMS GTMS | ||
| PH-80 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | PHS-80 | GNTRS-18-M5 | GTMS-18-M5 |
| PH-100 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | PHS-100 | GNTRS-18-M5 | GTMS-18-M5 |
| PH-125 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | PHS-125 | GNTRS-19-M6 | GTMS-19-M6 |
| PH-140 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | PHS-140 | GNTRS-19-M6 | GTMS-19-M6 |
| PH-160 | GTR-24-M8 | GTM-24-M8 | PHS-160 | GNTRS-24-M8 | GTMS-24-M8 |
| PH-200 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | PHS-200 | GNTRS-28-M10 | GTMS-28-M10 |
| PH-250 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | PHS-250 | GNTRS-28-M10 | GTMS-28-M10 |