• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラハンドル

Plastic Offset Handwheel

PHS

形状図

PHSプラハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d d1 L P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
PHS-80 M5 0.8 80 40 14 10 24 18 26 29 130 3 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
PHS-100 M5 0.8 100 44 15 10 28 22 29 40 200 3 2,230 2,453 CAD カート カート 在庫品
PHS-125 M6 1 125 48 16 10 32 26 30 51 280 3 2,740 3,014 CAD カート カート 在庫品
PHS-140 M6 1 140 54 17 10 34 26 35 58 400 3 3,240 3,564 CAD カート カート 在庫品
PHS-160 M8 1.25 160 57 18 10 36 28 36 67 440 3 3,800 4,180 CAD カート カート 在庫品
PHS-200 M10 1.5 200 64 22 12 38 30 42 84 670 3 4,780 5,258 CAD カート カート 在庫品
PHS-250 M10 1.5 250 66 26 15 44 36 42 102 980 5 7,320 8,052 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

PHS ステンレスハブ
ハンドル部 ナイロン6(黒)
ハブ部 SUS303
グリップ取りつけ穴
インサート
SUS303

特長

  • プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
  • ハブ材質は2種類。
    PH----鋳鉄ハブ
    PHS----ステンレスハブ
  • グリップ取りつけ穴つきです。
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番
鋳鉄ハブ
適用推奨グリップ 品番
ステンレスハブ
適用推奨グリップ
GTR GTR GTM GTM GNTRS GNTRS GTMS GTMS
PH-80 GTR-18-M5 GTM-18-M5 PHS-80 GNTRS-18-M5 GTMS-18-M5
PH-100 GTR-18-M5 GTM-18-M5 PHS-100 GNTRS-18-M5 GTMS-18-M5
PH-125 GTR-19-M6 GTM-19-M6 PHS-125 GNTRS-19-M6 GTMS-19-M6
PH-140 GTR-19-M6 GTM-19-M6 PHS-140 GNTRS-19-M6 GTMS-19-M6
PH-160 GTR-24-M8 GTM-24-M8 PHS-160 GNTRS-24-M8 GTMS-24-M8
PH-200 GTR-28-M10 GTM-28-M10 PHS-200 GNTRS-28-M10 GTMS-28-M10
PH-250 GTR-28-M10 GTM-28-M10 PHS-250 GNTRS-28-M10 GTMS-28-M10

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります