• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

Telescopic Slides - Detach Function

TSDB

形状図

TSDBスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 L2 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSDB-250 250 250 500 183 199 - - - - - - - - - 209.5 225.5 235 - - - - - - 450 / 320 700 9,240 10,164 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-300 300 300 600 259 275 - - - - - - - - - 129.5 145.5 155 257.5 273.5 283 - - - 460 / 340 880 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-350 350 350 700 259 275 309 - - - - - - - - 161.5 177.5 187 289.5 305.5 315 - - - 480 / 360 1040 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-400 400 400 800 259 275 - 323 339 - - 373 - - - 193.5 209.5 219 353.5 369.5 379 - - - 510 / 390 1200 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-450 450 450 900 259 275 361.5 387 403 - - - - - - 193.5 209.5 219 385.5 401.5 411 - - - 510 / 390 1200 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-500 500 500 1000 259 275 361.5 387 403 451 467 - - - - 225.5 241.5 251 449.5 465.5 475 - - - 480 / 360 1300 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-550 550 550 1100 259 275 361.5 387 403 451 467 501 - - - 257.5 273.5 283 481.5 497.5 507 - - - 460 / 340 1630 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-600 600 600 1200 259 275 361.5 387 403 515 531 565 - - - 289.5 305.5 315 545.5 561.5 571 - - - 440 / 340 1800 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-650 650 650 1300 259 275 361.5 387 403 579 595 629 - - - 321.5 337.5 347 609.5 625.5 635 - - - 420 / 320 2040 17,100 18,810 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-700 700 700 1400 259 275 361.5 387 403 579 595 629 - - - 321.5 337.5 347 609.5 625.5 635 - - - 420 / 320 2160 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-750 750 750 1500 259 275 361.5 387 403 547 563 597 643 659 693 193.5 209.5 219 321.5 337.5 347 673.5 689.5 699 400 / 300 2250 20,100 22,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSDB-800 800 800 1600 259 275 361.5 387 403 579 595 629 707 723 757 193.5 209.5 219 353.5 369.5 379 705.5 721.5 731 400 / 300 2600 22,000 24,200 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSDB
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ ポリプロピレン
インナーボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
  • インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSDBスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)を使用してください。
長穴は位置調整としても使用が可能です。
アウタースライドの取りつけ穴 (φ6.3)へはユーロねじを使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSDBスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M4 M4
十字穴付きなべ小ねじ M4 M4
十字穴付きなべタッピンねじ ST4.2 ST4.2

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります