• ロックピン

ロックピン - リングタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Ring type

PBPL

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PBPLロックピン - リングタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d d1 d3 d2 L L1 D H H1 a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBPL-6-10 6 7.3 5.9 12 10 7 23 38 22 2.3 0.5 14 16 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
PBPL-6-12 6 7.3 5.9 12 12 7 23 38 22 2.3 0.5 14 18 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-16 6 7.3 5.9 12 16 7 23 38 22 2.3 0.5 14 19 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
PBPL-6-20 6 7.3 5.9 12 20 7 23 38 22 2.3 0.5 14 20 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
PBPL-6-25 6 7.3 5.9 12 25 7 23 38 22 2.3 0.5 14 20 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
PBPL-6-30 6 7.3 5.9 12 30 7 23 38 22 2.3 0.5 14 22 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PBPL-6-35 6 7.3 5.9 12 35 7 23 38 22 2.3 0.5 14 22 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-40 6 7.3 5.9 12 40 7 23 38 22 2.3 0.5 14 23 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
PBPL-6-45 6 7.3 5.9 12 45 7 23 38 22 2.3 0.5 14 23 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-50 6 7.3 5.9 12 50 7 23 38 22 2.3 0.5 14 23 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-60 6 7.3 5.9 12 60 7 23 38 22 2.3 0.5 14 25 4,100 4,510 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-70 6 7.3 5.9 12 70 7 23 38 22 2.3 0.5 14 30 4,110 4,521 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-6-80 6 7.3 5.9 12 80 7 23 38 22 2.3 0.5 14 30 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-10 8 9.8 7.9 12 10 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 22 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-16 8 9.8 7.9 12 16 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 21 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
PBPL-8-20 8 9.8 7.9 12 20 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 21 3,490 3,839 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-25 8 9.8 7.9 12 25 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 25 3,490 3,839 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-30 8 9.8 7.9 12 30 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 24 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
PBPL-8-35 8 9.8 7.9 12 35 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 27 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PBPL-8-40 8 9.8 7.9 12 40 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 27 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-45 8 9.8 7.9 12 45 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 29 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-50 8 9.8 7.9 12 50 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 31 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-60 8 9.8 7.9 12 60 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 38 4,020 4,422 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-70 8 9.8 7.9 12 70 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 43 4,090 4,499 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-80 8 9.8 7.9 12 80 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 47 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-90 8 9.8 7.9 12 90 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 49 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-8-100 8 9.8 7.9 12 100 8.4 23 38 22 2.8 0.6 28 51 4,360 4,796 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-15 10 11.7 9.9 16 15 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 65 3,980 4,378 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-20 10 11.7 9.9 16 20 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 40 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
PBPL-10-25 10 11.7 9.9 16 25 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 43 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-30 10 11.7 9.9 16 30 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 45 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
PBPL-10-35 10 11.7 9.9 16 35 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 47 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-40 10 11.7 9.9 16 40 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 48 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
PBPL-10-45 10 11.7 9.9 16 45 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 52 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-50 10 11.7 9.9 16 50 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 54 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-60 10 11.7 9.9 16 60 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 57 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
PBPL-10-70 10 11.7 9.9 16 70 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 40 4,460 4,906 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-80 10 11.7 9.9 16 80 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 71 4,500 4,950 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-90 10 11.7 9.9 16 90 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 75 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-100 10 11.7 9.9 16 100 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 75 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-110 10 11.7 9.9 16 110 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 85 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-10-120 10 11.7 9.9 16 120 9.8 28 42 26.5 3.3 1 38 89 4,900 5,390 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-20 12 13.7 11.9 16 20 11.3 28 42 27 3.8 1 61 50 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-25 12 13.7 11.9 16 25 11.3 28 42 27 3.8 1 61 52 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-30 12 13.7 11.9 16 30 11.3 28 42 27 3.8 1 61 54 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-35 12 13.7 11.9 16 35 11.3 28 42 27 3.8 1 61 60 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-40 12 13.7 11.9 16 40 11.3 28 42 27 3.8 1 61 63 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-45 12 13.7 11.9 16 45 11.3 28 42 27 3.8 1 61 67 3,980 4,378 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-50 12 13.7 11.9 16 50 11.3 28 42 27 3.8 1 61 69 3,980 4,378 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-60 12 13.7 11.9 16 60 11.3 28 42 27 3.8 1 61 60 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-70 12 13.7 11.9 16 70 11.3 28 42 27 3.8 1 61 85 4,060 4,466 CAD カート 在庫品
PBPL-12-80 12 13.7 11.9 16 80 11.3 28 42 27 3.8 1 61 90 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-90 12 13.7 11.9 16 90 11.3 28 42 27 3.8 1 61 102 5,020 5,522 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-100 12 13.7 11.9 16 100 11.3 28 42 27 3.8 1 61 109 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-110 12 13.7 11.9 16 110 11.3 28 42 27 3.8 1 61 116 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-12-120 12 13.7 11.9 16 120 11.3 28 42 27 3.8 1 61 123 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-30 16 18.7 15.9 20 30 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 100 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-35 16 18.7 15.9 20 35 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 109 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-40 16 18.7 15.9 20 40 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 115 4,820 5,302 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-45 16 18.7 15.9 20 45 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 121 4,820 5,302 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-50 16 18.7 15.9 20 50 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 126 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
PBPL-16-60 16 18.7 15.9 20 60 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 142 4,900 5,390 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-70 16 18.7 15.9 20 70 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 156 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-80 16 18.7 15.9 20 80 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 167 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-90 16 18.7 15.9 20 90 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 185 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-100 16 18.7 15.9 20 100 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 200 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-110 16 18.7 15.9 20 110 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 210 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-120 16 18.7 15.9 20 120 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 225 6,240 6,864 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-130 16 18.7 15.9 20 130 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 240 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-140 16 18.7 15.9 20 140 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 255 6,550 7,205 CAD カート 実働15日目出荷
PBPL-16-150 16 18.7 15.9 20 150 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 113 270 6,680 7,348 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PBPLロックピン - リングタイプ


材質・仕上げ

PBPL
本体 SUM22L
三価クロメート処理
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUM22L
三価クロメート処理
リング SUS301相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • リングつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PBPLロックピン - リングタイプ


適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PBPL-6 PBC-*-14
PBC-*-18
PBC-*-24
PBC-*-30
PBCS-*-14
PBCS-*-18
PBCS-*-24
PBCS-*-30
PRC-*-14
PRC-*-18
PRC-*-24
PRC-*-30
PSRC-*-14
PSRC-*-18
PSRC-*-24
PBPL-8
PBPL-10
PBPL-12
PBPL-16

ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


ロックピンPBPLシリーズのバリエーション

・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン
・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン

関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PBPL


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります