27 ロックピン
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
ロックピンの特長と選定のポイント
用途や使用環境に合ったロックピンを選ぶためのポイントをご紹介します。
抜け止めの種類
ポールタイプ
ステンレス鋼板を使用。
※一部商品ではポール形状が異なります。詳細は商品ページをご確認ください。
ボールタイプ
ステンレスやセラミック製のボールを使用。耐久性が高いです。
形状の種類
スタンダード
操作しやすい形状です。
リング
リングを倒すことで、上部スペースを確保できます。
T字ノブ
ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
L字ノブ
ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
コンパクト
シンプルなボタンタイプで、コンパクトな設計が可能です。
リテーナ
抜き差しのみで使用でき、スピーディに位置決め・固定ができます。
ストローク
パネルの固定などスピーディに行うことができます。
マグネット
抜き差しのみで使用でき、ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定できます。
ピン部の材質
取り扱いサイズ
選定条件
- ピン長さを選ぶ27
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ロックピン - マグネットタイプ | ロックピン - マグネットタイプ | |||||||
| 品番 | PRMLS-6-27 | PRMLS-8-27 | |||||||
| 特長 | マグネットで吸着 | マグネットで吸着 | |||||||
| 価格(税別) | 2,380円 | 2,440円 | |||||||
| ピン部材質 | ステンレス | ステンレス | |||||||
| ピン径 | 6mm | 8mm | |||||||
| ピン長さ | 27mm | 27mm | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
ロックピンの関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。