• ロックピン

ロックピン - ノブタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Knob type

PCPL

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PCPLロックピン - ノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d3 d2 D H a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCPL-6-10 10 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 11 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-6-12 12 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 11 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-6-16 16 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 12 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-6-20 20 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 12 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-6-25 25 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 13 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-6-30 30 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 14 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
PCPL-6-35 35 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 15 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
PCPL-6-40 40 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 16 3,480 3,828 CAD カート 在庫品
PCPL-6-45 45 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 17 3,480 3,828 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-6-50 50 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 18 3,480 3,828 CAD カート 在庫品
PCPL-6-60 60 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 20 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-6-70 70 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 22 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-6-80 80 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 14 25 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-10 10 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 42 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-16 16 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 14 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PCPL-8-20 20 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 15 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PCPL-8-25 25 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 17 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PCPL-8-30 30 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 19 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PCPL-8-35 35 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 21 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PCPL-8-40 40 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 23 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PCPL-8-45 45 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 25 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PCPL-8-50 50 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 27 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PCPL-8-60 60 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 33 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-70 70 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 36 3,460 3,806 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-80 80 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 38 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-90 90 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 40 3,620 3,982 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-8-100 100 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 28 46 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-15 15 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 26 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-20 20 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 27 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PCPL-10-25 25 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 30 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PCPL-10-30 30 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 31 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PCPL-10-35 35 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 33 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PCPL-10-40 40 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 36 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
PCPL-10-45 45 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 39 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
PCPL-10-50 50 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 42 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
PCPL-10-60 60 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 48 2,690 2,959 CAD カート 在庫品
PCPL-10-70 70 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 50 3,520 3,872 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-80 80 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 55 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-90 90 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 61 3,650 4,015 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-100 100 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 65 3,780 4,158 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-110 110 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 70 3,880 4,268 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-10-120 120 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 38 74 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-12-20 20 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 36 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-12-25 25 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 39 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
PCPL-12-30 30 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 43 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PCPL-12-35 35 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 45 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
PCPL-12-40 40 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 48 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
PCPL-12-45 45 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 52 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
PCPL-12-50 50 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 56 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
PCPL-12-60 60 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 64 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
PCPL-12-70 70 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 72 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
PCPL-12-80 80 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 77 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
PCPL-12-90 90 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 87 4,120 4,532 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-12-100 100 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 94 4,350 4,785 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-12-110 110 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 108 4,460 4,906 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-12-120 120 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 61 101 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-30 30 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 78 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
PCPL-16-35 35 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 85 3,250 3,575 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-40 40 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 92 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
PCPL-16-45 45 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 99 3,340 3,674 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-50 50 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 106 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
PCPL-16-60 60 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 120 3,530 3,883 CAD カート 在庫品
PCPL-16-70 70 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 134 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-80 80 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 148 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PCPL-16-90 90 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 161 4,950 5,445 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-100 100 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 174 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-110 110 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 187 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-120 120 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 200 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-130 130 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 215 5,480 6,028 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-140 140 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 208 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-16-150 150 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 113 244 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-30 30 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 117 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
PCPL-20-35 35 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 128 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
PCPL-20-40 40 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 139 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-45 45 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 150 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-50 50 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 161 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
PCPL-20-60 60 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 183 5,010 5,511 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-70 70 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 205 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-80 80 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 227 5,280 5,808 CAD カート 在庫品
PCPL-20-90 90 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 258 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-100 100 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 275 6,760 7,436 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-110 110 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 300 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-120 120 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 324 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-130 130 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 342 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-140 140 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 368 7,500 8,250 CAD カート 実働15日目出荷
PCPL-20-150 150 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 187 390 7,750 8,525 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PCPLロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCPL
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUM22L
三価クロメート処理
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • コストパフォーマンスを高めたロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PCPLロックピン - ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PCPL-6 PCPLS-6 PCPLS-6-NI PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PCPL-8 PCPLS-8 PCPLS-8-NI
PCPL-10 PCPLS-10 PCPLS-10-NI
PCPL-12 PCPLS-12 PCPLS-12-NI
PCPL-16 PCPLS-16 PCPLS-16-NI
PCPL-20 PCPLS-20 PCPLS-20-NI

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCPLロックピン - ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります