• ロックピン

ロックピン - ノブタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Knob type

PCPLS-NI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCPLS-NIロックピン - ノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d3 d2 D H a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCPLS-6-16-NI 16 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 32 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-20-NI 20 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 33 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-25-NI 25 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 34 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-30-NI 30 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 35 6,650 7,315 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-35-NI 35 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 36 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-40-NI 40 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 37 6,800 7,480 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-45-NI 45 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 38 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-50-NI 50 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 39 6,800 7,480 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-60-NI 60 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 46 7,910 8,701 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-70-NI 70 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 50 8,000 8,800 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-80-NI 80 7 6 7.3 5.9 12 25 20 2.3 0.5 17 52 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-16-NI 16 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 51 6,860 7,546 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-20-NI 20 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 53 6,860 7,546 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-25-NI 25 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 55 6,860 7,546 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-30-NI 30 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 57 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-35-NI 35 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 59 7,020 7,722 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-40-NI 40 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 61 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-45-NI 45 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 63 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-50-NI 50 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 65 7,020 7,722 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-60-NI 60 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 73 8,530 9,383 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-70-NI 70 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 75 8,610 9,471 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-80-NI 80 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 80 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-90-NI 90 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 84 8,800 9,680 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-100-NI 100 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 86 8,880 9,768 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-15-NI 15 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 84 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-20-NI 20 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 86 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-25-NI 25 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 89 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-30-NI 30 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 92 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-35-NI 35 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 95 7,770 8,547 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-40-NI 40 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 98 7,810 8,591 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-45-NI 45 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 101 7,810 8,591 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-50-NI 50 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 104 7,810 8,591 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-60-NI 60 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 110 7,960 8,756 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-70-NI 70 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 116 9,650 10,615 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-80-NI 80 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 122 9,790 10,769 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-90-NI 90 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 128 9,870 10,857 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-100-NI 100 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 134 9,980 10,978 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-110-NI 110 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 140 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-120-NI 120 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 146 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-20-NI 20 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 94 9,100 10,010 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-25-NI 25 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 101 8,200 9,020 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-30-NI 30 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 105 8,200 9,020 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-35-NI 35 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 109 8,200 9,020 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-40-NI 40 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 113 8,410 9,251 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-45-NI 45 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 117 8,410 9,251 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-50-NI 50 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 121 8,410 9,251 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-60-NI 60 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 129 8,410 9,251 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-70-NI 70 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 137 8,610 9,471 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-80-NI 80 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 145 8,610 9,471 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-90-NI 90 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 155 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-100-NI 100 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 164 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-110-NI 110 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 172 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-120-NI 120 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 181 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-30-NI 30 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 181 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-35-NI 35 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 188 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-40-NI 40 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 195 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-45-NI 45 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 202 10,600 11,660 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-50-NI 50 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 209 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-60-NI 60 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 223 10,600 11,660 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-70-NI 70 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 237 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-80-NI 80 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 251 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-90-NI 90 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 272 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-100-NI 100 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 288 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-110-NI 110 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 303 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-120-NI 120 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 319 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-130-NI 130 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 334 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-140-NI 140 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 349 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-150-NI 150 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 365 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-30-NI 30 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 218 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-35-NI 35 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 229 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-40-NI 40 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 240 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-45-NI 45 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 251 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-50-NI 50 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 262 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-60-NI 60 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 284 13,000 14,300 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-70-NI 70 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 306 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-80-NI 80 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 328 13,400 14,740 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-90-NI 90 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 361 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-100-NI 100 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 383 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-110-NI 110 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 405 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-120-NI 120 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 427 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-130-NI 130 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 450 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-140-NI 140 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 472 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-150-NI 150 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 494 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PCPLS-NIロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCPLS-NI
ノブ SUS303相当
操作ボタン SUS303相当
ピン SUS303相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • コストパフォーマンスを高めたロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

操作

PCPLS-NIロックピン - ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PCPL-6 PCPLS-6 PCPLS-6-NI PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PCPL-8 PCPLS-8 PCPLS-8-NI
PCPL-10 PCPLS-10 PCPLS-10-NI
PCPL-12 PCPLS-12 PCPLS-12-NI
PCPL-16 PCPLS-16 PCPLS-16-NI
PCPL-20 PCPLS-20 PCPLS-20-NI

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCPLS-NIロックピン - ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

特性を選ぶ

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります