• ロックピン

ボールロックピン - L字ノブタイプ

Ball Lock Pin with L- Handle

PDBLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PDBLSボールロックピン - L字ノブタイプ寸法図

PDBLS-HPDBLSと区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H B 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDBLS-5-10 10 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 15 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-15 15 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 15 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-20 20 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 16 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-25 25 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 16 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-30 30 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 17 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-35 35 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 17 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-40 40 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 18 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-45 45 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 18 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-50 50 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 19 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-60 60 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 20 6,960 7,656 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-70 70 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 21 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-80 80 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 14 22 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-10 10 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 15 6,450 7,095 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-15 15 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 16 6,450 7,095 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-20 20 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 17 6,450 7,095 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-25 25 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 18 6,450 7,095 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-30 30 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 19 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-35 35 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 20 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-40 40 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 21 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-45 45 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 22 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-50 50 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 23 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-60 60 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 25 7,520 8,272 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-70 70 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 27 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-80 80 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 21 29 8,090 8,899 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-10 10 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 36 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-15 15 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 38 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-20 20 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 40 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-25 25 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 42 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-30 30 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 44 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-35 35 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 46 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-40 40 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 48 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-45 45 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 50 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-50 50 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 53 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-60 60 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 56 7,950 8,745 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-70 70 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 59 8,230 9,053 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-80 80 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 62 8,230 9,053 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-90 90 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 65 8,520 9,372 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-100 100 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 38 68 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-15 15 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 44 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-20 20 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 47 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-25 25 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 50 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-30 30 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 53 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-35 35 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 56 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-40 40 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 59 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-45 45 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 62 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-50 50 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 65 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-60 60 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 71 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-70 70 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 77 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-80 80 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 83 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-90 90 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 89 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-100 100 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 95 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-110 110 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 101 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-120 120 9.6 10 12 18 43.5 34 23 60 107 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-20 20 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 93 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-25 25 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 98 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-30 30 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 103 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-35 35 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 108 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-40 40 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 113 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-45 45 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 118 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-50 50 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 123 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-60 60 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 131 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-70 70 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 139 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-80 80 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 147 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-90 90 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 155 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-100 100 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 163 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-110 110 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 171 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-120 120 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 87 179 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-30 30 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 134 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-35 35 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 142 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-40 40 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 150 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-45 45 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 158 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-50 50 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 166 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-60 60 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 182 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-70 70 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 198 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-80 80 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 214 21,100 23,210 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-90 90 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 230 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-100 100 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 246 21,500 23,650 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-110 110 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 262 21,900 24,090 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-120 120 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 278 22,300 24,530 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-130 130 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 294 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-140 140 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 310 23,000 25,300 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-150 150 14 16 19 24 58 40.5 30.5 155 326 23,500 25,850 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-50 50 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 335 36,600 40,260 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-60 60 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 358 37,100 40,810 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-70 70 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 381 37,700 41,470 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-80 80 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 404 38,500 42,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-90 90 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 427 39,900 43,890 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-100 100 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 450 40,400 44,440 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-110 110 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 473 40,700 44,770 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-120 120 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 496 42,000 46,200 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-130 130 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 519 42,200 46,420 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-140 140 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 542 42,800 47,080 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-150 150 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 244 565 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-50 50 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 430 38,700 42,570 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-60 60 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 467 39,500 43,450 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-70 70 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 504 41,300 45,430 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-80 80 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 541 42,800 47,080 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-90 90 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 578 45,000 49,500 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-100 100 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 615 46,000 50,600 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-110 110 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 652 47,100 51,810 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-120 120 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 689 48,000 52,800 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-130 130 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 726 48,700 53,570 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-140 140 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 763 49,900 54,890 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-150 150 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 386 800 50,500 55,550 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-10-H 10 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 15 7,870 8,657 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-15-H 15 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 15 7,870 8,657 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-20-H 20 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 16 7,870 8,657 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-25-H 25 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 16 7,870 8,657 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-30-H 30 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 17 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-35-H 35 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 17 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-40-H 40 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 18 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-45-H 45 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 18 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-50-H 50 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 19 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-60-H 60 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 20 8,570 9,427 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-70-H 70 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 21 8,890 9,779 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-5-80-H 80 6 5 5.5 13.5 33 26.5 17.5 24 22 9,150 10,065 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-10-H 10 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 15 7,990 8,789 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-15-H 15 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 16 7,990 8,789 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-20-H 20 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 17 7,990 8,789 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-25-H 25 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 18 7,990 8,789 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-30-H 30 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 19 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-35-H 35 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 20 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-40-H 40 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 21 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-45-H 45 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 22 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-50-H 50 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 23 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-60-H 60 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 25 9,180 10,098 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-70-H 70 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 27 9,540 10,494 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-6-80-H 80 7 6 7 13.5 33 26.5 17.5 35 29 9,770 10,747 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-10-H 10 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 36 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-15-H 15 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 38 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-20-H 20 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 40 8,550 9,405 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-25-H 25 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 42 8,550 9,405 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-30-H 30 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 44 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-35-H 35 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 46 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-40-H 40 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 48 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-45-H 45 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 50 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-50-H 50 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 53 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-60-H 60 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 56 9,810 10,791 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-70-H 70 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 59 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-80-H 80 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 62 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-90-H 90 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 65 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-8-100-H 100 8.2 8 9.5 18 43.5 34 23 63 68 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-15-H 15 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 44 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-20-H 20 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 47 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-25-H 25 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 50 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-30-H 30 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 53 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-35-H 35 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 56 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-40-H 40 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 59 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-45-H 45 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 62 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-50-H 50 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 65 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-60-H 60 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 71 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-70-H 70 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 77 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-80-H 80 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 83 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-90-H 90 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 89 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-100-H 100 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 95 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-110-H 110 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 101 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-10-120-H 120 9.6 10 12 18 43.5 34 23 100 107 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-20-H 20 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 93 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-25-H 25 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 98 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-30-H 30 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 103 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-35-H 35 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 108 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-40-H 40 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 113 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-45-H 45 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 118 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-50-H 50 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 123 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-60-H 60 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 131 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-70-H 70 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 139 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-80-H 80 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 147 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-90-H 90 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 155 15,300 16,830 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-100-H 100 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 163 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-110-H 110 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 171 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-12-120-H 120 10.6 12 14.5 24 58 40.5 30.5 144 179 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-30-H 30 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 134 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-35-H 35 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 142 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-40-H 40 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 150 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-45-H 45 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 158 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-50-H 50 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 166 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-60-H 60 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 182 24,700 27,170 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-70-H 70 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 198 24,700 27,170 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-80-H 80 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 214 26,100 28,710 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-90-H 90 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 230 26,600 29,260 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-100-H 100 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 246 27,000 29,700 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-110-H 110 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 262 27,400 30,140 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-120-H 120 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 278 27,800 30,580 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-130-H 130 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 294 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-140-H 140 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 310 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-16-150-H 150 14 16 19 24 58 40.5 30.5 257 326 29,300 32,230 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-50-H 50 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 335 51,100 56,210 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-60-H 60 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 358 51,600 56,760 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-70-H 70 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 381 52,200 57,420 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-80-H 80 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 404 53,200 58,520 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-90-H 90 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 427 54,900 60,390 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-100-H 100 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 450 56,000 61,600 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-110-H 110 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 473 57,100 62,810 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-120-H 120 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 496 58,200 64,020 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-130-H 130 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 519 58,500 64,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-140-H 140 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 542 58,700 64,570 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-20-150-H 150 20.5 20 25 33 72.5 51.5 40.5 403 565 59,000 64,900 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-50-H 50 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 430 51,100 56,210 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-60-H 60 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 467 51,600 56,760 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-70-H 70 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 504 52,200 57,420 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-80-H 80 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 541 53,200 58,520 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-90-H 90 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 578 54,900 60,390 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-100-H 100 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 615 56,000 61,600 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-110-H 110 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 652 57,100 62,810 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-120-H 120 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 689 58,200 64,020 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-130-H 130 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 726 58,500 64,350 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-140-H 140 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 763 58,800 64,680 CAD カート 実働15日目出荷
PDBLS-25-150-H 150 22 25 30.8 33 72.5 51.5 40.5 631 800 59,000 64,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PDBLSボールロックピン - L字ノブタイプ


材質・仕上げ

PDBLS PDBLS-H
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン SUS303相当 SUS630相当
ピン SUS303相当 SUS630相当
ボール SUS420J2相当 SUS420J2相当
内蔵スプリング ステンレス鋼線 ステンレス鋼線

特長

  • L字ノブつきロックピン。
  • ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
  • せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ
    末尾記号H----重荷重タイプ

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PDBLS-5 PDBLS-5-H PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PDBLS-6 PDBLS-6-H
PDBLS-8 PDBLS-8-H PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18
PDBLS-10 PDBLS-10-H
PDBLS-12 PDBLS-12-H
PDBLS-16 PDBLS-16-H PBC-*-24 PBCS-*-24 PRC-*-24 PSRC-*-24
PDBLS-20 PDBLS-20-H
PDBLS-25 PDBLS-25-H

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PDBLSボールロックピン - L字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります