• ロックピン

ロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき

Lock Pin with L-Handle - Key Lock type

PDKLS

形状図

PDKLSロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
d
すべて
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 d3 D H B 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDKLS-8-20-SC 20 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 47 6,590 7,249 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-8-25-SC 25 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 49 6,730 7,403 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-8-30-SC 30 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 51 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-8-35-SC 35 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 53 6,950 7,645 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-8-40-SC 40 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 55 7,070 7,777 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-8-50-SC 50 4.5 8 9.5 18 3 43.5 35 23 30 59 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-20-SC 20 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 53 6,770 7,447 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-25-SC 25 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 56 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-30-SC 30 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 59 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-35-SC 35 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 62 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-40-SC 40 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 65 7,220 7,942 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-50-SC 50 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 71 7,360 8,096 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-10-60-SC 60 4.5 10 12.6 18 3 43.5 35 23 46 77 7,500 8,250 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-30-SC 30 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 69 7,070 7,777 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-35-SC 35 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 73 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-40-SC 40 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 77 7,260 7,986 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-50-SC 50 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 85 7,400 8,140 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-60-SC 60 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 93 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-70-SC 70 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 101 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-12-80-SC 80 6 12 14.6 18 4 43.5 35 23 74 109 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-30-SC 30 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 141 7,960 8,756 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-35-SC 35 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 149 8,100 8,910 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-40-SC 40 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 157 8,170 8,987 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-50-SC 50 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 172 8,550 9,405 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-60-SC 60 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 187 8,830 9,713 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-70-SC 70 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 202 9,610 10,571 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-16-80-SC 80 7.5 16 19.7 28 5 65 40.5 35.5 136 217 9,920 10,912 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-20-60-SC 60 7.5 20 23.7 28 5 65 40.5 35.5 227 247 9,620 10,582 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-20-80-SC 80 7.5 20 23.7 28 5 65 40.5 35.5 227 295 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-20-100-SC 100 7.5 20 23.7 28 5 65 40.5 35.5 227 343 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PDKLS-20-120-SC 120 7.5 20 23.7 28 5 65 40.5 35.5 227 391 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PDKLSロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき


材質・仕上げ

PDKLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ピン SUS303相当
ポール SUS303相当
ロック機構 亜鉛ダイカスト/ステンレス
専用キー スティール
ニッケルメッキ

特長

  • 専用キーで操作可能なロックピン。
  • 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでポールを出し入れできます。
  • キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。

使用上の注意

キーは全商品共通のため、防犯には使用できません。

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PDKLS-8-SC PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18
PDKLS-10-SC
PDKLS-12-SC
PDKLS-16-SC PBC-*-24 PBCS-*-24 PRC-*-24 PSRC-*-24
PDKLS-20-SC

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PDKLSロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります