正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容保持荷重*1*2 (N) |
二面せん断荷重*1*3 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRBLS-6-10 | 10 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 13 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-6-15 | 15 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 14 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-6-20 | 20 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 15 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRBLS-6-25 | 25 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 16 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-6-30 | 30 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 17 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-6-50 | 50 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 | 26 | 22 | 8 | 22 | 21 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-8-15 | 15 | 6.3 | 8 | 8.7 | 17.5 | 26 | 22 | 15 | 40 | 17 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-8-20 | 20 | 6.3 | 8 | 8.7 | 17.5 | 26 | 22 | 15 | 40 | 19 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-8-25 | 25 | 6.3 | 8 | 8.7 | 17.5 | 26 | 22 | 15 | 40 | 21 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-8-30 | 30 | 6.3 | 8 | 8.7 | 17.5 | 26 | 22 | 15 | 40 | 23 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-8-50 | 50 | 6.3 | 8 | 8.7 | 17.5 | 26 | 22 | 15 | 40 | 31 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-10-15 | 15 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 34 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-10-20 | 20 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 37 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-10-25 | 25 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 40 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-10-30 | 30 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 43 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-10-50 | 50 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 55 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-12-20 | 20 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 47 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-12-30 | 30 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 55 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-12-40 | 40 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 63 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRBLS-12-50 | 50 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 71 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 許容保持荷重は、ロックピンの抜き差しに必要な荷重です。
*3: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PRBLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ボール | SUS420J2相当 |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。