クランピングスクリュー・グラブスクリュー
クランピングスクリューとは
クランピングスクリューとは、ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。
完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定します。クランピングスクリューについて詳しく見る
先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、目的に応じて使いわけることができます。
また、クランピングスクリューと同様の機能で、六角穴付きボルトタイプのクランピングボルトもあります。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ノーズつきスクリュー - スティール製 | ノーズつきスクリュー - ステンレス製 | ノーズつきボルト - スティール製 | ノーズつきボルト - ステンレス製 | |||||
| 品番 | SDS | SDSS | SDB | SDBS | |||||
| 特長 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | |||||
| 価格(税別) | 200円~ | 250円~ | 220円~ | 240円~ | |||||
| ねじ部材質 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SDS-M3 SDS-M4 SDS-M5 SDS-M6 SDS-M8 | SDSS-M3 SDSS-M4 SDSS-M5 SDSS-M6 SDSS-M8 | SDB-M3 SDB-M4 SDB-M5 SDB-M6 SDB-M8 | SDBS-M3 SDBS-M4 SDBS-M5 SDBS-M6 SDBS-M8 |
クランピングスクリュー・グラブスクリューの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スラストパッド | スラストパッド | スラストパッド | ||||||
| 品番 | SCPS | SCPS-KS | SCPS-KR | ||||||
| 特長 | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | ||||||
| 価格(税別) | 5,130円~ | 5,610円~ | 5,580円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCPS-100-M16 SCPS-100-M20 SCPS-50-M12 SCPS-50-M16 SCPS-60-M16 SCPS-60-M20 SCPS-80-M16 SCPS-80-M20 | SCPS-50-M12-KS SCPS-50-M16-KS SCPS-60-M16-KS SCPS-60-M20-KS | SCPS-100-M16-KR SCPS-100-M20-KR SCPS-50-M12-KR SCPS-50-M16-KR SCPS-60-M16-KR SCPS-60-M20-KR SCPS-80-M16-KR SCPS-80-M20-KR |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)