ステンレス クランピングスクリュー・グラブスクリュー
クランピングスクリューとは
クランピングスクリューとは、ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。
完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定します。クランピングスクリューについて詳しく見る
先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、目的に応じて使いわけることができます。
また、クランピングスクリューと同様の機能で、六角穴付きボルトタイプのクランピングボルトもあります。
選定条件
- ねじ部材質を選ぶステンレス
クランピングスクリュー・グラブスクリューの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スラストパッド | スラストパッド | スラストパッド | ||||||
| 品番 | SCPS | SCPS-KS | SCPS-KR | ||||||
| 特長 | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | ||||||
| 価格(税別) | 5,130円~ | 5,610円~ | 5,580円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCPS-100-M16 SCPS-100-M20 SCPS-50-M12 SCPS-50-M16 SCPS-60-M16 SCPS-60-M20 SCPS-80-M16 SCPS-80-M20 | SCPS-50-M12-KS SCPS-50-M16-KS SCPS-60-M16-KS SCPS-60-M20-KS | SCPS-100-M16-KR SCPS-100-M20-KR SCPS-50-M12-KR SCPS-50-M16-KR SCPS-60-M16-KR SCPS-60-M20-KR SCPS-80-M16-KR SCPS-80-M20-KR |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)