• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SCB-GB/クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

Clamping Bolt with Ratchet Ball - Limited Swivel Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCB-GBクランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D d(参考値) L1 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCB-M4-10-GB M4 0.7 10 7 2.5 1.9 4 3 1.5 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SCB-M4-12-GB M4 0.7 12 7 2.5 1.9 4 3 1.7 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SCB-M4-16-GB M4 0.7 16 7 2.5 1.9 4 3 1.9 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SCB-M4-20-GB M4 0.7 20 7 2.5 1.9 4 3 2.2 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SCB-M4-25-GB M4 0.7 25 7 2.5 1.9 4 3 2.5 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SCB-M5-12-GB M5 0.8 12 8.5 3 2.4 5 4 2.9 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SCB-M5-16-GB M5 0.8 16 8.5 3 2.4 5 4 3.4 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SCB-M5-20-GB M5 0.8 20 8.5 3 2.4 5 4 3.9 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SCB-M5-25-GB M5 0.8 25 8.5 3 2.4 5 4 4.4 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SCB-M5-30-GB M5 0.8 30 8.5 3 2.4 5 4 5 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SCB-M6-16-GB M6 1 16 10 4 3.1 6 5 5.6 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SCB-M6-20-GB M6 1 20 10 4 3.1 6 5 6.5 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SCB-M6-25-GB M6 1 25 10 4 3.1 6 5 7.6 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SCB-M6-30-GB M6 1 30 10 4 3.1 6 5 8.7 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SCB-M6-40-GB M6 1 40 10 4 3.1 6 5 11 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SCB-M8-20-GB M8 1.25 20 13 5.56 4.6 8 6 13.5 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SCB-M8-30-GB M8 1.25 30 13 5.56 4.6 8 6 17.5 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SCB-M8-35-GB M8 1.25 35 13 5.56 4.6 8 6 19 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SCB-M8-40-GB M8 1.25 40 13 5.56 4.6 8 6 21.5 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SCB-M8-50-GB M8 1.25 50 13 5.56 4.6 8 6 25 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SCB-M10-25-GB M10 1.5 25 16 7.14 6.1 10 8 26 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SCB-M10-30-GB M10 1.5 30 16 7.14 6.1 10 8 29 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SCB-M10-40-GB M10 1.5 40 16 7.14 6.1 10 8 34 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SCB-M10-50-GB M10 1.5 50 16 7.14 6.1 10 8 39 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SCB-M10-60-GB M10 1.5 60 16 7.14 6.1 10 8 47 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SCB-M12-30-GB M12 1.75 30 18 8.5 7.3 12 10 40 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SCB-M12-50-GB M12 1.75 50 18 8.5 7.3 12 10 56 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SCB-M12-80-GB M12 1.75 80 18 8.5 7.3 12 10 83 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SCB-M16-40-GB M16 2 40 24 12 10.7 16 14 91 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SCB-M16-60-GB M16 2 60 24 12 10.7 16 14 122 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SCB-M16-80-GB M16 2 80 24 12 10.7 16 14 154 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
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
SCB-GB スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度62-67HRC)

特長

  • ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
  • 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります