寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-M4-10-R | M4 | 0.7 | 10.5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 | 1.5 | 3500 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-12-R | M4 | 0.7 | 12.5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 | 1.7 | 3500 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-16-R | M4 | 0.7 | 16.5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 | 1.9 | 3500 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-20-R | M4 | 0.7 | 20.5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 | 2.2 | 3500 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-25-R | M4 | 0.7 | 25.5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3500 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-12-R | M5 | 0.8 | 12.6 | 8.5 | 3 | 5 | 4 | 2.9 | 5000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-16-R | M5 | 0.8 | 16.6 | 8.5 | 3 | 5 | 4 | 3.4 | 5000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-20-R | M5 | 0.8 | 20.6 | 8.5 | 3 | 5 | 4 | 3.9 | 5000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-25-R | M5 | 0.8 | 25.6 | 8.5 | 3 | 5 | 4 | 4.4 | 5000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-30-R | M5 | 0.8 | 30.6 | 8.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-16-R | M6 | 1 | 16.8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5.6 | 9000 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-20-R | M6 | 1 | 20.8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6.5 | 9000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-25-R | M6 | 1 | 25.8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7.6 | 9000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-30-R | M6 | 1 | 30.8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8.7 | 9000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-40-R | M6 | 1 | 40.8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-20-R | M8 | 1.25 | 21.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 13.5 | 15000 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-30-R | M8 | 1.25 | 31.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 17.5 | 15000 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-35-R | M8 | 1.25 | 36.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 19 | 15000 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-40-R | M8 | 1.25 | 41.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 21.5 | 15000 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-50-R | M8 | 1.25 | 51.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 25 | 15000 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-25-R | M10 | 1.5 | 26.7 | 16 | 7 | 10 | 8 | 26 | 24000 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-30-R | M10 | 1.5 | 31.7 | 16 | 7 | 10 | 8 | 29 | 24000 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-40-R | M10 | 1.5 | 41.7 | 16 | 7 | 10 | 8 | 34 | 24000 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-50-R | M10 | 1.5 | 51.7 | 16 | 7 | 10 | 8 | 39 | 24000 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-60-R | M10 | 1.5 | 61.7 | 16 | 7 | 10 | 8 | 47 | 24000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-30-R | M12 | 1.75 | 32 | 18 | 8.5 | 12 | 10 | 40 | 30000 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-50-R | M12 | 1.75 | 52 | 18 | 8.5 | 12 | 10 | 56 | 30000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-80-R | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 12 | 10 | 83 | 30000 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-40-R | M16 | 2 | 43.3 | 24 | 12 | 16 | 14 | 91 | 73000 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-60-R | M16 | 2 | 63.3 | 24 | 12 | 16 | 14 | 122 | 73000 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-80-R | M16 | 2 | 83.3 | 24 | 12 | 16 | 14 | 154 | 73000 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SCB-R スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
特長
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。