• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SCS-F-F/クランピングスクリュー(細目ねじ) - 平面ボール

Clamping Screw with Flat Ball - Fine Pitch Thread

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCS-F-Fクランピングスクリュー(細目ねじ) - 平面ボール 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L D d(参考値) B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCS-M6F-10-F M6 0.75 10 4 3.1 3 1.5 9000 530 583 CAD カート 在庫品
SCS-M6F-16-F M6 0.75 16 4 3.1 3 2.5 9000 570 627 CAD カート 在庫品
SCS-M6F-20-F M6 0.75 20 4 3.1 3 3.4 9000 600 660 CAD カート 在庫品
SCS-M6F-25-F M6 0.75 25 4 3.1 3 4 9000 620 682 CAD カート 在庫品
SCS-M8F-12-F M8 1 12 5.56 4.4 4 3.2 15000 600 660 CAD カート 在庫品
SCS-M8F-20-F M8 1 20 5.56 4.4 4 5.7 15000 630 693 CAD カート 在庫品
SCS-M8F-25-F M8 1 25 5.56 4.4 4 7.7 15000 650 715 CAD カート 在庫品
SCS-M8F-30-F M8 1 30 5.56 4.4 4 9 15000 700 770 CAD カート 在庫品
SCS-M10F-16-F M10 1 16 7 5.9 5 7 24000 840 924 CAD カート 在庫品
SCS-M10F-20-F M10 1 20 7 5.9 5 9.5 24000 840 924 CAD カート 在庫品
SCS-M10F-25-F M10 1 25 7 5.9 5 11 24000 880 968 CAD カート 在庫品
SCS-M10F-35-F M10 1 35 7 5.9 5 16 24000 930 1,023 CAD カート 在庫品
SCS-M12F-20-F M12 1.5 20 8.5 7.1 6 12.5 30000 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SCS-M12F-30-F M12 1.5 30 8.5 7.1 6 20 30000 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SCS-M12F-40-F M12 1.5 40 8.5 7.1 6 28 30000 1,290 1,419 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SCS-F-F
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度62-67HRC)

特長

  • ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
  • 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
  • ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用例

回転体のハブとシャフトの固定に。

SCS-F-Fクランピングスクリュー(細目ねじ) - 平面ボール


仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります