寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d(参考値) | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-M4-6-FB | M4 | 0.7 | 6 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M4-10-FB | M4 | 0.7 | 10 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M4-16-FB | M4 | 0.7 | 16 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-8-FB | M5 | 0.8 | 8 | 3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-12-FB | M5 | 0.8 | 12 | 3 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-20-FB | M5 | 0.8 | 20 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-10-FB | M6 | 1 | 10 | 4 | 3.1 | 3 | 1.5 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-16-FB | M6 | 1 | 16 | 4 | 3.1 | 3 | 2.5 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-20-FB | M6 | 1 | 20 | 4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-25-FB | M6 | 1 | 25 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-10-FB | M8 | 1.25 | 10 | 5.56 | 4.6 | 4 | 2.5 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-12-FB | M8 | 1.25 | 12 | 5.56 | 4.6 | 4 | 3.2 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-20-FB | M8 | 1.25 | 20 | 5.56 | 4.6 | 4 | 5.7 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-25-FB | M8 | 1.25 | 25 | 5.56 | 4.6 | 4 | 7.7 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-30-FB | M8 | 1.25 | 30 | 5.56 | 4.6 | 4 | 9 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-12-FB | M10 | 1.5 | 12 | 7.14 | 6.1 | 5 | 5 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-16-FB | M10 | 1.5 | 16 | 7.14 | 6.1 | 5 | 7 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-20-FB | M10 | 1.5 | 20 | 7.14 | 6.1 | 5 | 9.5 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-25-FB | M10 | 1.5 | 25 | 7.14 | 6.1 | 5 | 11 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-35-FB | M10 | 1.5 | 35 | 7.14 | 6.1 | 5 | 16 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-16-FB | M12 | 1.75 | 16 | 8.5 | 7.3 | 6 | 10 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-20-FB | M12 | 1.75 | 20 | 8.5 | 7.3 | 6 | 12.5 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-30-FB | M12 | 1.75 | 30 | 8.5 | 7.3 | 6 | 20 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-40-FB | M12 | 1.75 | 40 | 8.5 | 7.3 | 6 | 28 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-20-FB | M16 | 2 | 20 | 12 | 10.7 | 8 | 22 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-25-FB | M16 | 2 | 25 | 12 | 10.7 | 8 | 28 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-35-FB | M16 | 2 | 35 | 12 | 10.7 | 8 | 41 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-50-FB | M16 | 2 | 50 | 12 | 10.7 | 8 | 48 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCS-M8-10-FBSCS-M10-12-FBSCS-M12-16-FBSCS-M16-20-FBは六角穴深さが浅くなっています。
材質・仕上げ
| SCS-FB スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
特長
- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。