• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGB/グラブスクリュー

Grub Screw Ball Point

形状図

SGBグラブスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d2 L B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGB-M6-30 M6 1 4.5 30 3 6.6 240 264 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40 M6 1 4.5 40 3 8.8 270 297 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50 M6 1 4.5 50 3 11 280 308 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25 M8 1.25 6.1 25 4 9 280 308 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40 M8 1.25 6.1 40 4 12 300 330 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50 M8 1.25 6.1 50 4 15 320 352 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63 M8 1.25 6.1 63 4 19 360 396 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40 M10 1.5 7.8 40 5 16 400 440 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50 M10 1.5 7.8 50 5 22 400 440 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63 M10 1.5 7.8 63 5 29 440 484 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80 M10 1.5 7.8 80 5 37 510 561 CAD カート 在庫品
SGB-M12-40 M12 1.75 9.4 40 6 25 530 583 CAD カート 在庫品
SGB-M12-63 M12 1.75 9.4 63 6 41 570 627 CAD カート 在庫品
SGB-M12-80 M12 1.75 9.4 80 6 53 660 726 CAD カート 在庫品
SGB-M12-100 M12 1.75 9.4 100 6 68 770 847 CAD カート 在庫品
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
SGB
グラブスクリュー SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPを別途購入し、セットでご使用ください。SBP
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • その他のシリーズ
    SGBS----ステンレス製
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBPSGB-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBPSGBS-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPSSGBS-SBPS

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります