寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | R | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M5-8-R | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-12-R | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-16-R | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-20-R | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-12-R | M6 | 1 | 4 | 12 | 1.8 | 3 | 3 | 2 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-16-R | M6 | 1 | 4 | 16 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-20-R | M6 | 1 | 4 | 20 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-25-R | M6 | 1 | 4 | 25 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-12-R | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-16-R | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-20-R | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 2.5 | 5 | 4 | 6 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-25-R | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 2.5 | 5 | 4 | 7 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-32-R | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 2.5 | 5 | 4 | 9 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-16-R | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 3.5 | 6 | 5 | 7 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-20-R | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 3.5 | 6 | 5 | 9 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-25-R | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 3.5 | 6 | 5 | 11 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-32-R | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-40-R | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 3.5 | 6 | 5 | 18 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-R | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。