• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT-STP/スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGT-STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M6-30-STP12 M6 1 12 10 30 7 2.1 3 8 790 869 CAD カート 在庫品
SGT-M6-35-STP12 M6 1 12 10 35 7 2.1 3 9 810 891 CAD カート 在庫品
SGT-M6-40-STP12 M6 1 12 10 40 7 2.1 3 10 810 891 CAD カート 在庫品
SGT-M6-45-STP12 M6 1 12 10 45 7 2.1 3 11 840 924 CAD カート 在庫品
SGT-M6-50-STP12 M6 1 12 10 50 7 2.1 3 12 840 924 CAD カート 在庫品
SGT-M8-35-STP16 M8 1.25 16 12 35 9 3 4 18 950 1,045 CAD カート 在庫品
SGT-M8-40-STP16 M8 1.25 16 12 40 9 3 4 20 950 1,045 CAD カート 在庫品
SGT-M8-45-STP16 M8 1.25 16 12 45 9 3 4 22 970 1,067 CAD カート 在庫品
SGT-M8-50-STP16 M8 1.25 16 12 50 9 3 4 23 970 1,067 CAD カート 在庫品
SGT-M8-60-STP16 M8 1.25 16 12 60 9 3 4 26 970 1,067 CAD カート 在庫品
SGT-M8-70-STP16 M8 1.25 16 12 70 9 3 4 29 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP20 M10 1.5 20 15 45 11 3.6 5 36 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP20 M10 1.5 20 15 50 11 3.6 5 39 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP20 M10 1.5 20 15 55 11 3.6 5 41 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP20 M10 1.5 20 15 60 11 3.6 5 43 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP20 M10 1.5 20 15 65 11 3.6 5 46 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP20 M10 1.5 20 15 80 11 3.6 5 53 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP25 M10 1.5 25 18 45 13 4.6 5 52 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP25 M10 1.5 25 18 50 13 4.6 5 55 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP25 M10 1.5 25 18 55 13 4.6 5 57 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP25 M10 1.5 25 18 60 13 4.6 5 59 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP25 M10 1.5 25 18 65 13 4.6 5 62 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP25 M10 1.5 25 18 80 13 4.6 5 69 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP20 M12 1.75 20 15 50 11 3.6 6 46 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP20 M12 1.75 20 15 60 11 3.6 6 53 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP20 M12 1.75 20 15 65 11 3.6 6 56 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP20 M12 1.75 20 15 70 11 3.6 6 60 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP20 M12 1.75 20 15 80 11 3.6 6 67 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP20 M12 1.75 20 15 100 11 3.6 6 82 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP25 M12 1.75 25 18 50 13 4.6 6 62 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP25 M12 1.75 25 18 60 13 4.6 6 69 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP25 M12 1.75 25 18 65 13 4.6 6 72 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP25 M12 1.75 25 18 70 13 4.6 6 76 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP25 M12 1.75 25 18 80 13 4.6 6 83 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP25 M12 1.75 25 18 100 13 4.6 6 98 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
SGT-M16-65-STP32 M16 2 32 22 65 15 5.4 8 132 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
SGT-M16-70-STP32 M16 2 32 22 70 15 5.4 8 138 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
SGT-M16-75-STP32 M16 2 32 22 75 15 5.4 8 144 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
SGT-M16-80-STP32 M16 2 32 22 80 15 5.4 8 151 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
SGT-M16-100-STP32 M16 2 32 22 100 15 5.4 8 178 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SGT-M16-125-STP32 M16 2 32 22 125 15 5.4 8 210 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
SGT-M20-80-STP40 M20 2.5 40 28 80 16 5.5 10 254 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
SGT-M20-90-STP40 M20 2.5 40 28 90 16 5.5 10 274 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
SGT-M20-100-STP40 M20 2.5 40 28 100 16 5.5 10 295 3,360 3,696 CAD カート 在庫品
SGT-M20-125-STP40 M20 2.5 40 28 125 16 5.5 10 346 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
SGT-M20-150-STP40 M20 2.5 40 28 150 16 5.5 10 397 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
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
SGT-STP
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド SUM22L、浸炭焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、5°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ方法を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。

SGT-STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります