• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT-STP-A/スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGT-STP-Aスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M6-30-STP12-A M6 1 12 30 6 1.5 3 9 1,290 1,419 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-35-STP12-A M6 1 12 35 6 1.5 3 10 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-40-STP12-A M6 1 12 40 6 1.5 3 11 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-45-STP12-A M6 1 12 45 6 1.5 3 12 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-50-STP12-A M6 1 12 50 6 1.5 3 13 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M8-35-STP16-A M8 1.25 16 35 8 2.3 4 22 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SGT-M8-40-STP16-A M8 1.25 16 40 8 2.3 4 24 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SGT-M8-45-STP16-A M8 1.25 16 45 8 2.3 4 26 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SGT-M8-50-STP16-A M8 1.25 16 50 8 2.3 4 27 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SGT-M8-60-STP16-A M8 1.25 16 60 8 2.3 4 30 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SGT-M8-70-STP16-A M8 1.25 16 70 8 2.3 4 33 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP20-A M10 1.5 20 45 10 2.6 5 42 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP20-A M10 1.5 20 50 10 2.6 5 45 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP20-A M10 1.5 20 55 10 2.6 5 47 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP20-A M10 1.5 20 60 10 2.6 5 49 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP20-A M10 1.5 20 65 10 2.6 5 52 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP20-A M10 1.5 20 80 10 2.6 5 59 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP25-A M10 1.5 25 45 11 2.9 5 56 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP25-A M10 1.5 25 50 11 2.9 5 59 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP25-A M10 1.5 25 55 11 2.9 5 61 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP25-A M10 1.5 25 60 11 2.9 5 63 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP25-A M10 1.5 25 65 11 2.9 5 66 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP20-A M12 1.75 20 50 10 2.6 6 52 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP20-A M12 1.75 20 60 10 2.6 6 59 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP20-A M12 1.75 20 65 10 2.6 6 62 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP20-A M12 1.75 20 70 10 2.6 6 66 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP20-A M12 1.75 20 80 10 2.6 6 73 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP20-A M12 1.75 20 100 10 2.6 6 88 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP25-A M12 1.75 25 50 11 2.9 6 66 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP25-A M12 1.75 25 60 11 2.9 6 73 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP25-A M12 1.75 25 65 11 2.9 6 76 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP25-A M12 1.75 25 70 11 2.9 6 80 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP25-A M12 1.75 25 80 11 2.9 6 87 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP25-A M12 1.75 25 100 11 2.9 6 102 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
SGT-M16-65-STP32-A M16 2 32 65 14 4.5 8 148 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
SGT-M16-70-STP32-A M16 2 32 70 14 4.5 8 154 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
SGT-M16-75-STP32-A M16 2 32 75 14 4.5 8 160 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
SGT-M16-80-STP32-A M16 2 32 80 14 4.5 8 167 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
SGT-M16-100-STP32-A M16 2 32 100 14 4.5 8 194 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
SGT-M16-125-STP32-A M16 2 32 125 14 4.5 8 226 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SGT-M20-80-STP40-A M20 2.5 40 80 16 4.5 10 273 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-90-STP40-A M20 2.5 40 90 16 4.5 10 293 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-100-STP40-A M20 2.5 40 100 16 4.5 10 314 4,890 5,379 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-125-STP40-A M20 2.5 40 125 16 4.5 10 365 5,090 5,599 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-150-STP40-A M20 2.5 40 150 16 4.5 10 416 5,210 5,731 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGT-STP-A
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGT
STP-A

SGT-STP-Aスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります