• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT-STP-K/スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGT-STP-Kスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M6-30-STP12-K M6 1 12 30 6 1.5 3 1.5 9 1,640 1,804 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-35-STP12-K M6 1 12 35 6 1.5 3 1.5 10 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-40-STP12-K M6 1 12 40 6 1.5 3 1.5 11 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-45-STP12-K M6 1 12 45 6 1.5 3 1.5 12 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-50-STP12-K M6 1 12 50 6 1.5 3 1.5 13 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M8-35-STP16-K M8 1.25 16 35 8 2.3 4 1.5 23 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
SGT-M8-40-STP16-K M8 1.25 16 40 8 2.3 4 1.5 25 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
SGT-M8-45-STP16-K M8 1.25 16 45 8 2.3 4 1.5 27 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M8-50-STP16-K M8 1.25 16 50 8 2.3 4 1.5 28 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M8-60-STP16-K M8 1.25 16 60 8 2.3 4 1.5 31 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SGT-M8-70-STP16-K M8 1.25 16 70 8 2.3 4 1.5 34 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP20-K M10 1.5 20 45 10 2.6 5 1.5 44 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP20-K M10 1.5 20 50 10 2.6 5 1.5 47 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP20-K M10 1.5 20 55 10 2.6 5 1.5 49 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP20-K M10 1.5 20 60 10 2.6 5 1.5 51 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP20-K M10 1.5 20 65 10 2.6 5 1.5 54 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP20-K M10 1.5 20 80 10 2.6 5 1.5 61 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP25-K M10 1.5 25 45 11 2.9 5 1.5 59 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP25-K M10 1.5 25 50 11 2.9 5 1.5 62 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP25-K M10 1.5 25 55 11 2.9 5 1.5 64 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP25-K M10 1.5 25 60 11 2.9 5 1.5 66 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP25-K M10 1.5 25 65 11 2.9 5 1.5 69 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP25-K M10 1.5 25 80 11 2.9 5 1.5 76 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP20-K M12 1.75 20 50 10 2.6 6 1.5 54 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP20-K M12 1.75 20 60 10 2.6 6 1.5 61 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP20-K M12 1.75 20 65 10 2.6 6 1.5 64 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP20-K M12 1.75 20 70 10 2.6 6 1.5 68 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP20-K M12 1.75 20 80 10 2.6 6 1.5 75 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP20-K M12 1.75 20 100 10 2.6 6 1.5 90 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP25-K M12 1.75 25 50 11 2.9 6 1.5 69 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP25-K M12 1.75 25 60 11 2.9 6 1.5 76 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP25-K M12 1.75 25 65 11 2.9 6 1.5 79 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP25-K M12 1.75 25 70 11 2.9 6 1.5 83 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP25-K M12 1.75 25 80 11 2.9 6 1.5 90 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP25-K M12 1.75 25 100 11 2.9 6 1.5 105 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
SGT-M16-65-STP32-K M16 2 32 65 14 4.5 8 1.5 150 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
SGT-M16-70-STP32-K M16 2 32 70 14 4.5 8 1.5 156 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
SGT-M16-75-STP32-K M16 2 32 75 14 4.5 8 1.5 162 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
SGT-M16-80-STP32-K M16 2 32 80 14 4.5 8 1.5 169 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
SGT-M16-100-STP32-K M16 2 32 100 14 4.5 8 1.5 196 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
SGT-M16-125-STP32-K M16 2 32 125 14 4.5 8 1.5 228 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
SGT-M20-80-STP40-K M20 2.5 40 80 16 4.5 10 1.5 279 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-90-STP40-K M20 2.5 40 90 16 4.5 10 1.5 299 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-100-STP40-K M20 2.5 40 100 16 4.5 10 1.5 320 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-125-STP40-K M20 2.5 40 125 16 4.5 10 1.5 371 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-150-STP40-K M20 2.5 40 150 16 4.5 10 1.5 422 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGT-STP-K
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
プラスティックキャップ ポリアセタール(白)

特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGT
STP-K

SGT-STP-K


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります