• セットカラー

セットカラー - クランピングタイプ

Set Collar Clamping Type

NSCS-M

形状図

NSCS-Mセットカラー - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B F M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-3-8-M 3 8 15 4.5 M3 10 850 935 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-4-8-M 4 8 15 4.5 M3 9 850 935 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-6-M 5 6 16 5 M2.6 8 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-8-M 5 8 20 6 M3 17 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-10-M 5 10 20 6 M4 21 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-6-M 6 6 18 6 M2.6 10 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-M 6 8 20 6 M3 17 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-10-M 6 10 20 6 M4 21 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-6-M 8 6 22 7 M2.6 14 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-M 8 8 25 8 M3 25 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-10-M 8 10 25 8 M4 31 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-12-M 8 12 28 8.5 M5 48 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-15-M 8 15 30 9 M6 69 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-6-M 10 6 25 8 M2.6 17 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-10-M 10 10 30 9 M4 44 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-12-M 10 12 30 9 M5 54 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-15-M 10 15 35 10 M6 92 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-6-M 12 6 25 9 M2.6 16 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-10-M 12 10 30 10 M4 42 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-12-M 12 12 30 10 M5 52 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-15-M 12 15 35 11 M6 90 1,290 1,419 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-8-M 13 8 28 11 M3 28 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-10-M 13 10 30 10 M4 41 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-15-M 13 15 35 11 M6 88 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-8-M 15 8 30 11 M3 30 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-10-M 15 10 32 11 M4 45 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-M 15 12 35 12 M5 67 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-15-M 15 15 40 13 M6 119 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-8-M 16 8 30 11.5 M3 29 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-10-M 16 10 35 12 M4 55 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-12-M 16 12 35 12 M5 66 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-15-M 16 15 40 13 M6 115 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-15-M 17 15 40 13 M6 113 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-18-15-M 18 15 45 15 M6 146 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-8-M 20 8 35 13 M3 38 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-10-M 20 10 40 14 M4 68 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-M 20 12 40 14 M5 81 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-15-M 20 15 45 15 M6 138 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-10-M 25 10 42 16.5 M4 65 1,850 2,035 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-12-M 25 12 45 17 M5 96 1,850 2,035 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-M 25 15 50 18 M6 159 1,850 2,035 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-12-M 30 12 50 20 M5 110 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-M 30 15 55 20 M6 184 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-12-M 35 12 55 22.5 M5 123 2,530 2,783 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-M 35 15 60 23 M6 205 2,530 2,783 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-12-M 40 12 60 25 M5 137 2,890 3,179 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-18-M 40 18 70 26 M8 347 2,890 3,179 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-45-12-M 45 12 65 28 M5 154 3,590 3,949 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-45-18-M 45 18 75 28 M8 377 3,590 3,949 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-50-15-M 50 15 75 30.5 M6 271 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-50-18-M 50 18 80 32 M8 410 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-50-22-M 50 22 85 32 M10 607 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSCS-CP2NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-M
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • クランピングタイプのセットカラー。
  • 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります