φ32 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ32
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | ||||||
| 品番 | NSC-32-20-S | NSC-32-20-C | NSC-32-20-M | ||||||
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ||||||
| 価格(税別) | 2,260円 | 940円 | 1,500円 | ||||||
| 材質 | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ||||||
| 適用軸径 | φ32 | φ32 | φ32 | ||||||
| 適用ベアリング | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | NSC-32-20-S | NSC-32-20-C | NSC-32-20-M |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)