寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM-M3 | M3 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6.9 | 0.6 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M4 | M4 | 0.7 | 8.8 | 2.8 | 6 | 7 | 8.1 | 1.3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M5 | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 2.4 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M6 | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 4.5 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M8 | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 9.5 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M10 | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 20 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M12 | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 31 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M3-E | M3 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6.9 | 0.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M4-E | M4 | 0.7 | 8.8 | 2.8 | 6 | 7 | 8.1 | 1.3 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M5-E | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 2.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M6-E | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 4.5 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M8-E | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 9.5 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M10-E | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 20 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPM-M12-E | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 31 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPM | SPM-E | |
|---|---|---|
| 本体 | S45C、頭部端面焼入れ(硬度35HRC以上)・研磨 三価クロメート処理 |
S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上) 三価クロメート処理(黒) |
特長
- ストッパボルトSSB-ASSB-BストッパスクリューSAN-Bの受け側として使用してください。SSB-ASSB-BSAN-B
-
品番の末尾記号により、タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ(端面焼入れ)
末尾記号E----エコノミータイプ(全体焼入れ)
使用例
ストッパスクリューSAN-Bと組み合わせて。