ステンレス ストッパボルト・ストッパスクリュー

ストッパボルト・ストッパスクリュー・ストップピンとは

焼入れを施した金属面や、衝撃を吸収する樹脂パッドをワークに直接当てることで、ワークの移動範囲の制限や位置決めを行うための機械要素部品です。
ワークや装置の損傷・摩耗の抑制にも貢献します。

ストッパボルト(SSB, SSBS, SUB)
六角ボルト形状のストッパです。
ねじの先端部で受ける-Aタイプと六角ねじ頭部側で受ける-Bタイプがあります。
付属のロックナットにより任意の位置で固定して使用します。
ワーク保護が求められる用途に適しているウレタンパッド付きもあります。

ストッパスクリュー(SAN, SANS, SUS)
六角穴付き止めねじ形状のストッパです。
細目ねじを採用しているため、ストッパ位置の微調整がしやすく、精密な位置決め用途に適しています。
付属のロックナットにより任意の位置で固定して使用します。
ワーク保護が求められる用途に適しているウレタンパッド付きもあります。

ストップピン(SPM, SPML, SPMJ)
装置やワークに座面まで埋め込んで使用するストッパです。
ストッパボルトやストッパスクリューが当たる受け側としても使用可能です。

選定条件
  • ねじ部材質を選ぶステンレス
写真 ストッパボルト - 頭部球面タイプ ストッパスクリュー ストップピン - ステンレス(SUS316L)製 ストップピン - ステンレス(SUS316L)製 - 頭部球面タイプ ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ
品名 ストッパボルト - 頭部球面タイプ ストッパスクリュー ストップピン - ステンレス(SUS316L)製 ストップピン - ステンレス(SUS316L)製 - 頭部球面タイプ ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ
品番 SSBS-B SANS-B SPML SPML-B SPMJ SPMJ-B
特長 六角頭部で位置ぎめ.六角頭部焼き入れ 細目ねじ.球面部焼き入れ 耐蝕性 耐蝕性 焼入れ
耐摩耗性
焼入れ
耐摩耗性
価格(税別) 620円~ 880円~ 800円~ 840円~ 800円~ 820円~
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 ~ M8 M4 ~ M16 M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSBS-M6-B SSBS-M8-B SANS-M10-B SANS-M12-B SANS-M16-B SANS-M4-B SANS-M5-B SANS-M6-B SANS-M8-B SPML-M10 SPML-M12 SPML-M5 SPML-M6 SPML-M8 SPML-M10-B SPML-M12-B SPML-M5-B SPML-M6-B SPML-M8-B SPMJ-M10 SPMJ-M12 SPMJ-M5 SPMJ-M6 SPMJ-M8 SPMJ-M10-B SPMJ-M12-B SPMJ-M5-B SPMJ-M6-B SPMJ-M8-B

ストッパボルト・ストッパスクリューの関連商品

写真 ロケーティングブロック
品名 ロケーティングブロック
品番 SBN
特長 SATやSSBなどの位置決め用の固定ボルトと組み合わせて
価格(税別) 3,950円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SBN-10-30-A SBN-12-30-A SBN-6-30-A SBN-8-30-A

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ