• パワークランパー(空気圧クランプ式)

クランピングボルト用スタティックホルダー

Static Holders for Clamping Bolts

CLHE

形状図

CLHE

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B A A1 A2 B1 B2 B3 d M1 M2 L H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLHE-32-1 32 98.5 34 53 15 22 - 7 M8 M5 8 10 130 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-32-2 32 98.5 34 53 30 22 17 7 M8 M5 8 10 150 17,100 18,810 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-42-1 42 140 51 74.4 19 30 - 9 M10 M6 8.5 14 220 20,900 22,990 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-42-2 42 140 51 74.4 40 30 23 9 M10 M6 8.5 14 410 20,900 22,990 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-52-1 52 168 62 88.5 22 37 - 11 M12 M8 12.5 16 380 25,000 27,500 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-52-2 52 168 62 88.5 50 37 30 11 M12 M8 12.5 16 900 25,000 27,500 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-62-1 62 192.5 71.5 102 22 44 - 13 M12 M10 12.5 18 690 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
CLHE-62-2 62 192.5 71.5 102 60 44 40 13 M12 M10 12.5 18 1020 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

CLHE
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • CLPHの本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
  • 品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
    CLHE-**-1----1本取りつけタイプ
    CLHE-**-2----2本取りつけタイプ
  • CLHE-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
    シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBSCBS-GBが適しています。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLHEクランピングボルト用スタティックホルダー

CLHEクランピングボルト用スタティックホルダー


適用サイズ

品番 パワークランパー適用サイズ
CLHE-32 CLPV-20
CLHE-42 CLPV-32
CLHE-52 CLPV-40
CLHE-62 CLPV-50

関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLHE


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります