M3 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ
脱落防止ねじ・全ねじとは
脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂脱落防止ワッシャ(PC) | 六角穴付きボルト(全ねじ) | 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | |
| 品番 | SPC-3-SW | SNSS-M3-FT | SSHS-M3-FT | SPE-M3-C-FT | 47-90-181-20 | 47-91-181-20 | 47-80-181-10 | 47-80-182-10 | |
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
スタンダード | 全ねじ 省スペース 極低頭 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
|
| 価格(税別) | 500円~ | 80円~ | 510円~ | 1,140円~ | 390円~ | 390円~ | 390円~ | 390円~ | |
| 材質 | PC | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | PEEK | - | - | - | - | |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | SPC-3-SW | SNSS-M3-25-FT SNSS-M3-30-FT SNSS-M3-35-FT SNSS-M3-40-FT SNSS-M3-45-FT SNSS-M3-50-FT | SSHS-M3-16-FT SSHS-M3-20-FT SSHS-M3-25-FT SSHS-M3-30-FT SSHS-M3-40-FT SSHS-M3-50-FT | SPE-M3-30-C-FT SPE-M3-40-C-FT SPE-M3-50-C-FT | 47-90-181-20 | 47-91-181-20 | 47-80-181-10 | 47-80-182-10 |
脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじのおすすめ商品