• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Inconel equiv.

SVSI

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SVSI六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSI-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 0.96 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 2.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 3.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 3.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 3.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 4.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 5.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 5.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-16 M6 1 16 10 6 5 2 6.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 7.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 8.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 2 13 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 2 15 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 2 16 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 2 18 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 2 21 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SVSI
本体 UNS N06600(インコネル*1600相当)

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/
プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • インコネル六角穴付きボルトSNSIのガス抜き穴つきタイプ。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • 高温環境下、腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります