寸法・CAD・価格
単位 : mm
関連サービス
材質・仕上げ
| SWS-TF | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング |
| ゴムパッキン | フッ素ゴム |
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
特長
- 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
- ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
- 座金本体はPTFE(四ふっ化エチレン)コーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
- PTFEコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
使用例
六角ボルト(頭部PTFEコーティング)SNHS-HTF(SNHS-HTF)と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。
- 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

使用上の注意
- 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
- SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。