3 耐薬品ねじ


薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性

*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。


※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)3
写真 チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)
品名 チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)
品番 SNZT-M1.6-3 SNZT-M2-3 SNSS-M2-3-BK SPE-M1.2-3-MC SPE-M1.4-3-MC SPE-M1.6-3-MC SPE-M1.2-3-MC1 SPE-M1.4-3-MC1 SPE-M1.6-3-MC1
特長 軽量
非磁性
耐薬品
軽量
非磁性
耐薬品
反射防止
耐蝕
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
価格(税別) 2,250円~ 1,550円~ 1,330円~ 560円~ 560円~ 560円~ 1,100円~ 1,100円~ 1,100円~
材質 純チタン 純チタン SUSXM7 (SUS304相当) PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び M1.6 M2 M2 M1.2 M1.4 M1.6 M1.2 M1.4 M1.6
ねじ長さ 3 3 3 3 3 3 3 3 3
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)
品番 SPE-M1.2-3-MC3 SPE-M1.4-3-MC3 SPE-M1.6-3-MC3
特長 低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
価格(税別) 1,100円~ 1,100円~ 1,100円~
材質 PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び M1.2 M1.4 M1.6
ねじ長さ 3 3 3
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)