17 搬送
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)17
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(圧入タイプ) | ボールローラ(圧入タイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | |||||
| 品番 | BRUPS-30-S | BRUPS-30-N | BRPPS-18-S | BRPMS-20-S | |||||
| 特長 | オールステンレス製 | 樹脂ボール | プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき オールステンレス |
|||||
| 価格(税別) | 2,740円~ | 2,740円~ | 2,460円~ | 2,740円~ | |||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||
| ねじの呼び | - | - | - | M20 | |||||
| ねじ長さ | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質