20 搬送
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)20
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(丸ボルトタイプ) | ボールローラ(丸ボルトタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) |
| 品番 | BRUSS-12-S | BRUSS-12-N | BRUSS-12-P | BRUSP-12-P | BRUHS-16-S | BRUHS-16-N | BRUCS-16-S | BRUCS-16-N | BRPSS-12-S |
| 特長 | コンパクト オールステンレス |
コンパクト 樹脂ボール |
コンパクト PEEKボール |
コンパクト PEEK製 水抜き穴つき |
オールステンレス | 樹脂ボール | オールステンレス | 樹脂ボール | プランジャ機能つき オールステンレス |
| 価格(税別) | 1,180円~ | 1,180円~ | 2,130円~ | 2,100円~ | 2,190円~ | 2,190円~ | 2,460円~ | 2,460円~ | 1,350円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M12 |
| ねじ長さ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(プランジャタイプ) | 下向きボールローラ(六角ボルトタイプ) | |||||||
| 品番 | BRPSS-12-N | BRDH-12 | |||||||
| 特長 | プランジャ機能つき 樹脂ボール |
下向き用ボールローラ | |||||||
| 価格(税別) | 1,350円~ | 6,180円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | |||||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | |||||||
| ねじ長さ | 20 | 20 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |